您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6620...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6620.prj},{NB=6620 6-1/8},{IDNR=},{MOD=6620 6-1/8},{A=6},{C=8.5},{F=12.7},{L=49},{O=14.5},{V=9.8},{W=Ø14},{INFO=Infotext},{W1=14.000},{D2=11.700},{L1=14.500},{L2=8.000},{D1=9.000},{D3=5.000},{R1=8.500},{R=0.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
6620 4-M5
6620 4-M5
4
5.0
9.0
38
9.0
5.1
9
6620 4-1/8
6620 4-1/8
4
8.5
10.0
45
14.5
9.8
Ø14
6620 6-1/8
6620 6-1/8
6
8.5
12.7
49
14.5
9.8
Ø14
6620 6-1/4
6620 6-1/4
6
10.5
12.7
53
14.5
13.2
Ø18
6620 8-1/8
6620 8-1/8
8
8.5
15.0
52
14.5
9.8
Ø14
6620 8-1/4
6620 8-1/4
8
10.5
15.0
56
14.5
13.2
Ø18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表