您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6622...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6622.prj},{NB=6622 6-1/8},{IDNR=},{MOD=6622 6-1/8},{A=6},{B=G1/8},{C=8.5},{E=10},{F=12.7},{H=6.0},{L=26},{M=24.5},{W=Ø14},{SW=4.0},{INFO=Infotext},{D1=9.000},{D2=11.700},{L1=14.500},{L2=8.000},{D4=11.400},{R1=8.500},{R=0.700},{W1=14.000},{BNDM=9.728},{BKDM=8.566},{D5=9.700},{D6=12.300},{BL=4.500},{BD=8.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
6622 4-M5
6622 4-M5
4
M5
4.0
6
6.0
3.5
16
18.5
9
2.5
6622 4-1/8
6622 4-1/8
4
G1/8
8.5
10
10.0
6.0
26
22.5
Ø14
4.0
6622 6-1/8
6622 6-1/8
6
G1/8
8.5
10
12.7
6.0
26
24.5
Ø14
4.0
6622 6-1/4
6622 6-1/4
6
G1/4
10.5
10
12.7
7.0
27
26.5
Ø18
5.0
6622 8-1/8
6622 8-1/8
8
G1/8
8.5
10
15.0
6.0
26
26.0
Ø14
4.0
6622 8-1/4
6622 8-1/4
8
G1/4
10.5
10
15.0
7.0
27
28.0
Ø18
5.0
6622 10-1/4
6622 10-1/4
10
G1/4
10.0
10
17.5
7.0
27
30.0
Ø18
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表