您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6632...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6632.prj},{NB=6632 6-1/4},{IDNR=},{MOD=6632 6-1/4},{A=6},{B=G1/4},{C=10.5},{F=12.7},{H=7},{L=27},{M=53},{W=Ø18},{SW=5},{INFO=Infotext},{D1=9.000},{D2=11.700},{L1=14.500},{L2=8.000},{D4=11.400},{R1=8.500},{R=0.700},{W1=18.000},{BNDM=13.157},{BKDM=11.445},{D5=13.100},{D6=15.800},{BL=5.500},{BD=11.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
6632 4-1/8
6632 4-1/8
4
G1/8
8.5
10.0
6
26
45
Ø14
4
6632 6-1/8
6632 6-1/8
6
G1/8
8.5
12.7
6
26
49
Ø14
4
6632 6-1/4
6632 6-1/4
6
G1/4
10.5
12.7
7
27
53
Ø18
5
6632 8-1/8
6632 8-1/8
8
G1/8
8.5
15.0
6
26
52
Ø14
4
6632 8-1/4
6632 8-1/4
8
G1/4
10.5
15.0
7
27
56
Ø18
5
6632 10-1/4
6632 10-1/4
10
G1/4
10.0
17.5
7
27
60
Ø18
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表