您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6708…型管接头护套
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6708.prj},{NB=6708 6},{IDNR=},{MOD=6708 6},{A=6},{F=13.7},{L=11.0},{INFO=Infotext},{R1=1.500},{R2=0.600},{L1=9.000},{L2=8.100},{L3=11.900},{D1=7.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
6708 4
6708 4
4
10.7
10.7
6708 5
6708 5
5
11.7
10.5
6708 6
6708 6
6
13.7
11.0
6708 8
6708 8
8
15.7
12.5
6708 10
6708 10
10
18.5
13.0
6708 12
6708 12
12
20.7
15.0
6708 14
6708 14
14
23.7
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表