您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6800...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6800.prj},{NB=6800 6-8},{IDNR=},{MOD=6800 6-8},{A=6},{G=8},{C=18.0},{F=13.0},{L=34.0},{T=20.5},{INFO=Infotext},{D1=11.400},{D2=11.700},{L1=6.000},{L2=8.000},{L3=2.500},{R=0.600},{R1=8.300},{D3=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
6800 4-5
6800 4-5
4
5
19.0
9.0
33.0
18.0
6800 4-6
6800 4-6
4
6
15.5
9.0
29.5
18.0
6800 4-8
6800 4-8
4
8
18.0
9.0
32.0
20.5
6800 5-6
6800 5-6
5
6
19.0
10.0
34.0
18.0
6800 5-8
6800 5-8
5
8
18.0
10.0
33.0
20.5
6800 6-8
6800 6-8
6
8
18.0
13.0
34.0
20.5
6800 6-10
6800 6-10
6
10
20.5
13.0
36.5
23.0
6800 6-12
6800 6-12
6
12
17.5
12.0
33.5
24.0
6800 8-10
6800 8-10
8
10
20.5
14.0
38.0
23.0
6800 8-12
6800 8-12
8
12
21.5
14.0
39.0
24.0
6800 10-12
6800 10-12
10
12
20.5
16.5
40.5
24.0
6800 10-14
6800 10-14
10
14
24.5
16.5
44.5
28.0
6800 12-14
6800 12-14
12
14
24.5
18.8
45.5
28.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表