您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6811...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6811.prj},{NB=6811 6-1/4},{IDNR=},{MOD=6811 6-1/4},{G=6},{D=G1/4},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{H=7.0},{T=18.0},{L=31.0},{SW=14},{ASM=},{INFO=Infotext},{L1=23.080},{L2=4.100},{L3=0.340},{L4=2.310},{L5=8.500},{L6=19.500},{D1=10.000},{D2=11.000},{D3=13.800},{D4=15.500},{D5=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
G
[mm]
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
ASM
[mm]
6811 4-M5
6811 4-M5
4
M5
3.5
16.5
24.0
8
*与所附O型圈配套安装
6811 4-1/8
6811 4-1/8
4
G1/8
5.5
16.5
27.8
12
6811 5-1/8
6811 5-1/8
5
G1/8
5.5
18.0
29.3
12
6811 5-1/4
6811 5-1/4
5
G1/4
7.0
18.0
31.0
14
6811 6-1/8
6811 6-1/8
6
G1/8
5.5
18.0
29.3
12
6811 6-1/4
6811 6-1/4
6
G1/4
7.0
18.0
31.0
14
6811 8-1/8
6811 8-1/8
8
G1/8
5.5
20.5
31.8
12
6811 8-1/4
6811 8-1/4
8
G1/4
7.0
20.5
33.5
14
6811 10-1/4
6811 10-1/4
10
G1/4
7.0
23.0
36.0
14
6811 10-3/8
6811 10-3/8
10
G3/8
8.0
23.0
37.3
19
6811 12-3/8
6811 12-3/8
12
G3/8
8.0
24.0
38.3
19
6811 14-1/2
6811 14-1/2
14
G1/2
9.0
28.0
44.0
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表