您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
C6430...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_c6430.prj},{NB=C6430 8-3/8},{MOD=C6430 8-3/8},{A=8},{D=G3/8},{C=17.5},{E=18.0},{F=13.7},{H=11.5},{L=45},{SW=11},{SW1=19},{PESO=55},{INFO=Infotext},{DNDM=17.145},{DKDM=14.950},{M=22.5},{D1=10.5},{D2=13.0},{L1=16.0},{L2=8.5},{L3=12.5},{R1=11},{D3=10.5},{T1=10},{SWH=5.0},{DD=18.8},{GL=6.0},{SWX=10.25},{DD1=13.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
质量
[g]
C6430 4-1/8
C6430 4-1/8
4
G1/8
14.0
14.5
8.8
7.5
35
8
12
19
C6430 6-1/8
C6430 6-1/8
6
G1/8
16.0
15.2
11.7
7.5
40
9
12
29
C6430 6-1/4
C6430 6-1/4
6
G1/4
16.0
15.5
11.7
11.0
40
9
14
30
C6430 8-1/8
C6430 8-1/8
8
G1/8
17.5
15.5
13.7
7.5
45
11
12
37
C6430 8-1/4
C6430 8-1/4
8
G1/4
17.5
16.5
13.7
11.0
45
11
14
39
C6430 8-3/8
C6430 8-3/8
8
G3/8
17.5
18.0
13.7
11.5
45
11
19
55
C6430 10-1/4
C6430 10-1/4
10
G1/4
20.2
19.0
15.4
11.0
52
13
14
59
C6430 10-3/8
C6430 10-3/8
10
G3/8
20.2
19.5
15.4
11.5
52
13
19
56
C6430 10-1/2
C6430 10-1/2
10
G1/2
20.2
20.5
15.4
14.0
52
13
22
85
C6430 12-1/4
C6430 12-1/4
12
G1/4
20.2
20.5
18.3
11.0
53
15
17
60
C6430 12-3/8
C6430 12-3/8
12
G3/8
19.2
20.5
18.3
11.5
53
15
19
65
C6430 12-1/2
C6430 12-1/2
12
G1/2
19.2
21.5
18.3
14.0
53
15
22
89
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表