您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
S6510-LF 型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_s6510_lf.prj},{NB=S6510 4-1/8-LF},{MOD=S6510 4-1/8-LF},{A=4.000},{D=G1/8},{DX=9.728},{F=13.200},{G=8.800},{H=5.500},{L=23.000},{SW=12.000},{HSW=4.500},{HS=5.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
S6510 4-1/8-LF
S6510 4-1/8-LF
4.000
G1/8
13.200
8.800
5.500
23.000
12.000
S6510 6-1/8-LF
S6510 6-1/8-LF
6.000
G1/8
13.200
11.700
6.000
30.500
12.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表