您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1063...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
卡套式管接头
卡套式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_universali/raccordi_universali/mod_1063.prj},{NB=1063 6-1/8},{MOD=1063 6-1/8},{D=6},{B1=G1/8},{B1NDM=9.728},{B1KDM=8.566},{B=1/8},{BNDM=9.728},{BKDM=8.566},{D1=8},{I=19},{I1=15.5},{L=29.0},{L1=11.8},{R=18.5},{SW=13},{SW1=12},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
1063 4-1/8
1063 4-1/8
4
G1/8
1/8
19
29.0
18.5
13
12
1063 6-1/8
1063 6-1/8
6
G1/8
1/8
19
29.0
18.5
13
12
1063 6-1/4
1063 6-1/4
6
G1/4
1/8
19
30.5
20.0
17
12
1063 8-1/8
1063 8-1/8
8
G1/8
1/4
23
33.0
20.0
14
14
1063 8-1/4
1063 8-1/4
8
G1/4
1/4
23
34.5
21.5
17
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表