您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
SCU系列铰接式流量控制阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
SCU,MCU,SVU,MVU,SCO,MCO系列铰接式流量控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_scu_mcu_svu_mvu_sco_mco/serie_scu.prj},{NB=SCU 604-1/8},{MOD=SCU 604-1/8},{MODX=SCU_604-1/8},{A=G1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{H=5.0},{L=31.5},{S=12.5},{M=-},{SW=12},{V=2},{INFO=Infotext},{INFOX1=scu_1.txt},{D=9.000},{D1=8.500},{D2=6.000},{D3=12.000},{D4=8.330},{D5=2.000},{D6=3.500},{D7=9.600},{D8=9.700},{H1=0.700},{H2=0.000},{H3=6.300},{H4=0.000},{H5=3.0000},{H6=0.4907},{H7=23.000},{H8=6.500},{H9=1.100},{H10=5.000},{H11=5.500},{H12=2.810},{H13=0.000},{H14=0.0000},{R1=0.300},{R2=4.430},{R3=4.430},{W1=30.000},{W2=60.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SCU 602-M5
SCU 602-M5
M5
3.5
21.5
5.5
-
8
SCU 604-1/8
SCU 604-1/8
G1/8
5.0
31.5
12.5
-
12
SCU 606-1/4
SCU 606-1/4
G1/4
6.0
32.5
12.5
-
15
SCU 608-3/8
SCU 608-3/8
G3/8
7.0
40.5
12.5
-
18
SCU 610-1/2
SCU 610-1/2
G1/2
10.0
75.0
26.0
35
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表