您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Serie GSCU F
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_gscu-f.prj},{NB=GSCU 02F-02},{IDNR=},{MOD=GSCU 02F-02},{A=1/8},{A01=4},{D=1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{H01=8},{S01=19.5},{L01=36.8},{LX1=36.8},{M01=20.0},{SW01=14},{SW101=7.000},{Z01=51.0},{F=9.0},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=8.000},{H4=1.000},{H5=8.200},{H6=6.000},{H7=4.500},{H8=1.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=5.200},{H17=0.200},{H18=15.000},{H19=12.000},{H20=3.200},{H21=9.500},{D1=11.800},{D2=9.700},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=13.000},{D6=8.500},{D7=8.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=14.000},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=6.000},{D14=9.800},{D15=6.000},{ND=0.405},{X01=9.000},{LF=7},{D16=6.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
D NPTF
[英寸]
H
[英寸]
S
[英寸]
L
[英寸]
M
[英寸]
SW
[英寸]
GSCU 02F-02
GSCU 02F-02
1/8
1/8
0.315
0.768
1.449
0.787
0.551
GSCU 04F-04
GSCU 04F-04
1/4
1/4
0.472
0.925
1.614
1.004
0.748
GSCU 06F-06
GSCU 06F-06
3/8
3/8
0.472
0.945
1.803
1.102
0.866
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表