您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MCO 32F-32 系列流量控制阀(缸用,单向)
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_mco.prj},{NB=MCO 02F-02-12.126},{A01=4},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{S01=12.5},{H01=8.0},{L01=54.0},{LX1=44.5},{Z01=59.0},{M01=20.0},{F=9.0},{SW01=12},{SW101=7.000},{SW201=13.000},{H1=1.000},{H2=0.700},{H3=5.500},{H4=4.000},{H5=8.200},{H6=9.000},{H7=7.000},{H8=1.500},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=5.200},{H17=0.500},{H18=15.000},{H19=12.000},{H20=3.200},{H21=9.500},{H22=14.500},{H23=5.500},{D1=14.000},{D2=13.000},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=13.000},{D6=9.000},{D7=8.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=12.800},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=6.000},{D14=9.800},{D15=6.000},{ND=0.405},{R1=10.000},{IDNR=},{CORSA=2.126}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
A (NPTF)
ⁿ/ₐ
B
B (NPTF)
[英寸]
S
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
Z
[英寸]
SW
[英寸]
SW1
[英寸]
SW2
[英寸]
MCO 02F-02
MCO 02F-02
1/8
1/8
0.492
0.315
2.126
2.323
0.472
0.276
0.512
MCO 04F-04
MCO 04F-04
1/4
1/4
0.492
0.472
2.402
2.618
0.591
0.276
0.669
MCO 08F-08
MCO 08F-08
1/2
1/2
1.024
0.610
4.724
5.335
1.063
0.669
0.945
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表