您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2930 球阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
球阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_nptf/valvola_a_sfera/2930.prj},{NB=2930 1/4PT},{MOD=2930 1/4PT},{DN=1/4},{DP01=7.900},{CH01=21.000},{I01=10.000},{H01=29.500},{L01=43.000},{R01=20.300},{CV=5.000},{PSI=450.000},{LBS=5.000},{KV=4.3},{KG=0.11},{ND=0.540},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
DP
DP Ø
[英寸]
CH
[英寸]
I
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
R
[英寸]
2930 1/8PT
2930 1/8PT
1/8
0.311
0.827
0.276
1.161
1.614
0.799
2930 1/4PT
2930 1/4PT
1/4
0.311
0.827
0.394
1.161
1.693
0.799
2930 3/8PT
2930 3/8PT
3/8
0.311
0.827
0.394
1.161
1.693
0.799
2930 1/2PT
2930 1/2PT
1/2
0.390
0.984
0.531
1.240
2.157
0.799
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表