您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VSC系列快速排气阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
自控阀 VSC
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_nptf/valvole_automatiche_america_vsc/serie_vsc.prj},{NB=VSC 544-04},{MOD=VSC 544-04},{B=1/4},{BNDM=13.157},{BKDM=11.445},{D01=33},{L101=43.0},{L201=29.5},{SW01=17},{VERS1=2.000},{HX1=20.500},{LX1=7.000},{LX2=6.000},{LX3=9.000},{LX4=25.000},{DX1=28.000},{DX2=21.000},{DX3=17.000},{DX4=19.000},{ND=0.540}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B
B (NPTF)
ⁿ/ₐ
D
[英寸]
L1
[英寸]
L2
[英寸]
SW
[英寸]
VSC 588-02
VSC 588-02
1/8
1.102
1.437
0.984
0.551
VSC 544-04
VSC 544-04
1/4
1.299
1.693
1.161
0.669
VSC 538-06
VSC 538-06
3/8
1.693
2.224
1.476
0.945
VSC 522-08
VSC 522-08
1/2
1.693
2.343
1.594
0.945
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表