您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
41系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
41系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_profilo_alluminio_serie_41/cilindri_profilo_alluminio_serie_41_asmtab.prj},{NB=41M2P160A0050(N02)},{PHY=160},{A=40},{KKNDM=36.000},{KKKDM=33.546},{B=65},{D=25},{G=12},{F=53.5},{AM=72},{H=6},{EENDM=26.441},{EEKDM=24.117},{WH=80},{L1=180},{L2X1=260},{L2X2=340},{VD=6},{N=45},{PNDM=16.000},{PKDMI=13.835},{PKDMA=13.546},{Q=26},{TG=140},{E=176},{SW1=36},{SW2=17},{SW3=4},{HUBA=29},{HUBP=36},{BX=160},{L3=88.500},{L4=198.500},{L5=20.000},{XV1=145},{XV2=170},{XV3=195},{TM=200},{HX=40},{TD=32},{TL=32},{UW=200},{R=0.2},{SERIE=41},{VERSION=M = standard, magnetico},{INFO=Infotext},{KK=M36x2},{EE=G3/4},{P=M16},{FUNZ=2},{MAT=P},{TYP=A},{HUBT=N},{HUB=50},{HUB1=0},{ES=},{XV=2},{LSTELO=0},{ATEX=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
VERSION
类型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
A
Ø A
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
Ø B
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
AM
[mm]
H
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
L1
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
TG
[mm]
E
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
HUBA
前弹簧缓冲行程
ⁿ/ₐ
HUBP
后弹簧缓冲行程
ⁿ/ₐ
MODF
F…型
ⁿ/ₐ
TM
[mm]
HX
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
UW
[mm]
R
[mm]
41M2P160A0050
41
M = 标准型, 磁传
160
40
M36x2
65
25
12
53.5
72
6
G3/4
80
180
6
45
M16
26
140
176
36
17
4
29
36
F-41-160
200
40
32
32
200
0.2
41M2P200A0050
41
M = 标准型, 磁传
200
40
M36x2
75
25
12
63.5
72
6
G3/4
95
180
6
45
M16
26
175
216
36
17
4
44
42
F-41-200
250
40
32
32
250
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表