您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. C e CH - 凹形后耳轴
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
32系列气缸 ISO 21287
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/accessori/serie_32_cerniera_mod_c_asmtab.prj},{NB=},{IDNR=},{MOD=C-41-50},{PHY=50},{CD=12},{E=64},{CB=32},{UB=60.0},{L=16.0},{FL=27},{MR=12},{XD=80},{F=46.5},{Z=MIN},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{RAD=8.000},{R=8.400},{MODX=0},{MODCLS=},{MODL=0},{MODS=0},{B=40.000},{H=5.000},{LB=MIN},{NDM=MIN},{LAM=14},{PROFLAM=4.5},{K=MIN},{NERV=MIN},{SPNERV=MIN},{S32=Serie 32},{PDI=0},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
ⁿ/ₐ
CD
Ø CD H9
[mm]
E
[mm]
CB
[mm]
UB
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
MR
[mm]
XD
[mm]
C-41-32
32
10
47
26
46.5
12.5
22
10
73
C-41-40
40
12
52
28
52.0
16.0
25
12
77
C-41-50
50
12
64
32
60.0
16.0
27
12
80
C-H-41-63
63
16
74
40
70.0
21.0
32
16
89
C-H-41-80
80
16
94
50
90.0
22.0
36
16
100
C-H-41-100
100
20
114
60
110.0
27.0
41
20
118
C-H-32-125
125
25
140
70
130.0
30.0
50
25
142
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表