您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
32系列多位型气缸 ISO 21287
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
32 系列串联型和多位型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32_piu_pos/cilindri_compatti_serie_32_piu_pos_asmtab.prj},{NB=32M2A040A5/6N(0)},{PHY=40},{BG=21.5},{D=12},{D2=35},{D3=29},{D4=9},{E=57.0},{E1=0.0},{H=86},{H1=93.0},{H2=48.2},{LA=5},{PL=7.6},{SW1=10},{T1=2},{T2=2.5},{TG=38.0},{NDMD2=MIN},{NDME1=10.000},{KDME1=9.728},{L=68.000},{L2=71.000},{KDMEE=5.000},{G=14.300},{D1=9.000},{RT1=6.000},{HT1=24.500},{HT2=16.500},{RT2=6.000},{RT3=5.500},{RT4=8.000},{KDMEE1=9.728},{X=400.000},{SERIE=32},{FUNZIONAMENTO=2 = doppio effetto},{MATERIALI=A = testate e profilo in AL anodizzato, pistone in AL anodizzato, guarizione stelo, OR testata e guarnizioni pistone in PU},{A=19},{AF=13},{EE=G1/8},{KF=M8},{KK=M10X1.25},{RT=M6},{VERS=M},{HUB=5},{HUBS=6},{HUB1=0},{V=},{LSTELO=0},{ATEX=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIE
系列
[mm]
FUNZIONAMENTO
工作
ⁿ/ₐ
MATERIALI
材料
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
A
[mm]
AF
[mm]
BG
[mm]
D
Ø D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KF
[mm]
KK
[mm]
LA
[mm]
PL
[mm]
SW1
[mm]
RT
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
TG
[mm]
32M2A025A5/6N
32
2 =双效
A = 阳极氧化铝型材、端块和活塞, PU 密封件...
25
16
11
16.5
10
0
0
9
40.7
M5
0.0
76
81.7
44.0
M6
M8X1.25
5
7.0
8
M5
0
2.5
26.0
32M2A040A5/6N
32
2 =双效
A = 阳极氧化铝型材、端块和活塞, PU 密封件...
40
19
13
21.5
12
35
29
9
57.0
G1/8
0.0
86
93.0
48.2
M8
M10X1.25
5
7.6
10
M6
2
2.5
38.0
32M2A063A5/6N
32
2 =双效
A = 阳极氧化铝型材、端块和活塞, PU 密封件...
63
22
16
18.5
16
45
39
12
79.6
G1/8
12.5
93
101.0
44.0
M10
M12X1.25
6
7.6
13
M8
2
3.0
56.5
32M2A100A5/6N
32
2 =双效
A = 阳极氧化铝型材、端块和活塞, PU 密封件...
100
28
20
20.0
25
55
49
12
115.6
G1/8
25.0
121
130.7
60.5
M12
M16X1.5
6
8.0
22
M10
2
3.0
89.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表