您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
32系列串联型气缸 ISO 21287
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
32 系列串联型和多位型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32_piu_pos/cilindri_compatti_serie_32_tandem_asmtab.prj},{NB=32M2A040A005N(0)},{PHY=40},{BG=21.500},{D=12.000},{D2=35.000},{D3=29.000},{D4=9.000},{E=57.000},{E1=0.000},{H=86.000},{H2=48.200},{LA=5.000},{PL=7.600},{T1=2.000},{T2=2.500},{TG=38.000},{NDMD2=MIN},{NDME1=10.000},{KDME1=9.728},{L=68.000},{L2=71.000},{KDMEE=5.000},{G=14.300},{D1=9.000},{RT1=6.000},{HT1=24.500},{HT2=16.500},{RT2=6.000},{RT3=5.500},{RT4=8.000},{KDMEE1=9.728},{X=100.000},{SERIE=32},{FUNZIONAMENTO=2 = doppio effetto},{MATERIALI=A = testate e profilo in AL anodizzato, pistone in AL anodizzato guarnizione stelo, OR testata e guarnizione pistone in PU},{A=19},{AF=13},{EE=G1/8},{H1=93},{KF=M8},{KK=M10X1.25},{RT=M6},{SW1=10},{VERS=M},{HUB=5},{HUB2=0},{V=},{LSTELO=0},{ATEX=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
FUNZIONAMENTO
工作
ⁿ/ₐ
MATERIALI
材料
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
A
[mm]
AF
[mm]
BG
[mm]
D
Ø D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KF
[mm]
KK
[mm]
LA
[mm]
PL
[mm]
RT
[mm]
SW1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
TG
[mm]
32M2A025A005N2
32
2 =双效
A = 阳极氧化铝型材、端块和活塞, PU 密封件...
25
16
11
16.500
10.000
0.000
0.000
9.000
40.700
M5
0.000
76.000
81.7
44.000
M6
M8X1.25
5.000
7.000
M5
8
0.000
2.500
26.000
32M2A040A005N2
32
2 =双效
A = 阳极氧化铝型材、端块和活塞, PU 密封件...
40
19
13
21.500
12.000
35.000
29.000
9.000
57.000
G1/8
0.000
86.000
93
48.200
M8
M10X1.25
5.000
7.600
M6
10
2.000
2.500
38.000
32M2A063A005N2
32
2 =双效
A = 阳极氧化铝型材、端块和活塞, PU 密封件...
63
22
16
18.500
16.000
45.000
39.000
12.000
79.600
G1/8
12.500
93.000
101
44.000
M10
M12X1.25
6.000
7.600
M8
13
2.000
3.000
56.500
32M2A100A005N2
32
2 =双效
A = 阳极氧化铝型材、端块和活塞, PU 密封件...
100
28
20
20.000
25.000
55.000
49.000
12.000
115.600
G1/8
25.000
121.000
130.7
60.500
M12
M16X1.5
6.000
8.000
M10
22
2.000
3.000
89.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表