您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
ZS型 - 90°转角支架
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_zs.prj},{NB=ZS-160*},{MOD=ZS-160*},{PHY=160},{TE=140},{TR=140},{AB=18.0},{AH=140},{C=20},{G=180},{CD=30},{UL=180},{XD=315},{G3=105},{INFO=Infotext},{MR=30.000},{D=24.000},{V=10.000},{RAD=17.500},{A=88.000},{LAM=32},{PROFLAM=4},{RAGLAM=26}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
TR
[mm]
AB
Ø AB
[mm]
AH
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
CD
Ø CD
[mm]
XD
[mm]
G3
[mm]
ZS-160*
ZS-160*
160
140
18.0
140
20
180
30
315
105
ZS-200*
ZS-200*
200
175
18.0
140
25
220
30
335
125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表