您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
B型 - 脚架
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-125(0_40_ru)},{MOD=B-41-125},{PHY=125},{AT=7},{SA=250},{XA=270},{TR=90},{E=132.0},{AB=16.5},{AH=90},{AO=25},{AU=45},{CDS=20 Nm},{INFO=Infotext},{MR=0.000},{A=110.000},{H=2500},{HUB=0},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
XA
[mm]
TR
[mm]
E
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
CDS
扭矩
[Nm]
B-41-50(0_40_ru)
B-41-50
50
4
170
175
45
62.5
10.0
45
15
32
10 Nm
B-41-63(0_40_ru)
B-41-63
63
5
185
190
50
73.0
10.0
50
15
32
10 Nm
B-41-80(0_40_ru)
B-41-80
80
6
210
216
63
92.0
12.0
63
20
41
15 Nm
B-41-100(0_40_ru)
B-41-100
100
6
220
230
75
108.5
14.5
71
25
41
15 Nm
B-41-125(0_40_ru)
B-41-125
125
7
250
270
90
132.0
16.5
90
25
45
20 Nm
B-41-160(0_40_ru)
B-41-160
160
10
300
320
115
175.0
18.5
100
25
60
30 Nm
B-41-200(0_40_ru)
B-41-200
200
12
320
345
135
238.0
24.0
110
35
70
30 Nm
B-41-250(0_40_ru)
B-41-250
250
20
350
380
165
270.0
28.0
165
35
75
50 Nm
B-41-320(0_40_ru)
B-41-320
320
20
390
425
200
353.0
35.0
200
45
85
80 Nm
B-41-400(0_40_ru)
B-41-400
400
30
505
490
330
435.0
39.0
270
50
110
150 Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表