您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
QL系列短行程气缸
Camozzi
气动执行元件
紧凑型/短行程气缸
QL系列短行程气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_corsa_breve_serie_ql/cilindri_corsa_breve_serie_ql_asmtab.prj},{NB=QLM2A032A005(0)},{SERIE=QL},{VERSIONE=M},{FUNZIONAMENTO=2},{MATERIALI=A},{DIAM=32},{TIPOCOSTRUTTIVO=A},{ALESAGGIO=Ø32},{CORSA=5},{POSIZIONESTELO=0.0},{STELO=},{CERTIFICAZIONE=},{C=16.000},{D=49.500},{E=45.000},{J=M6x1},{JX=6.000},{K=9.000},{L=7.000},{L1=17.000},{M=13.000},{SW=14.000},{TG=34.000},{Z=14.000},{KK=M14x1.5},{KKX=14.000},{AM=23.500},{CV=20.000},{ET=1.500},{ET2=0.000},{EC=3.000},{Z2=0.000},{SP=28.000},{PPATH=cilindri_corsa_breve_serie_ql_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
ALESAGGIO
直径
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
SW
ⁿ/ₐ
TG
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
AM
ⁿ/ₐ
QLM2A012A005
QL
Ø12
6.000
0.000
25.000
28.000
7.500
5.000
M4x0.7
6.500
3.500
11.000
6.000
6.000
31.500
M3x0.5
M5x0.8
5.000
15.500
0.000
14.000
M5x0.8
10.500
QLM2A016A005
QL
Ø16
8.000
0.000
29.000
30.500
9.000
5.000
M4x0.7
6.500
3.500
11.000
8.000
6.000
34.000
M4X0.7
M5x0.8
6.000
20.000
0.000
15.500
M6x1
12.000
QLM2A020A005
QL
Ø20
10.000
0.000
35.500
31.500
8.000
5.500
M6x1
9.000
7.000
17.000
7.000
6.000
36.000
M5x0.8
M5x0.8
8.000
25.500
0.000
18.500
M8x1.25
14.000
QLM2A025A005
QL
Ø25
12.000
0.000
40.000
32.500
11.000
5.500
M6x1
9.000
7.000
17.000
12.000
6.000
37.500
M6x1
M5x0.8
10.000
28.000
0.000
22.500
M10x1.25
17.500
QLM2A032A005
QL
Ø32
16.000
49.500
45.000
33.000
10.500
7.500
M6x1
9.000
7.000
17.000
13.000
6.000
40.000
M8x1.25
M5x0.8
14.000
34.000
14.000
30.500
M14x1.5
23.500
QLM2A040A005
QL
Ø40
16.000
57.000
52.000
39.500
11.000
8.000
M6x1
9.000
7.000
17.000
13.000
7.500
46.500
M8x1.25
G1/8
14.000
40.000
15.000
30.500
M14x1.5
23.500
QLM2A050A010
QL
Ø50
20.000
71.000
64.000
40.500
10.500
10.500
M8x1.25
11.000
8.000
22.000
15.000
8.500
48.500
M10x1.5
G1/4
17.000
50.000
19.000
36.500
M18x1.5
28.500
QLM2A063A010
QL
Ø63
20.000
84.000
77.000
46.000
15.000
10.500
M10x1.5
14.000
10.500
28.500
15.000
8.500
54.000
M10x1.5
G1/4
17.000
60.000
19.000
36.500
M18x1.5
28.500
QLM2A080A010
QL
Ø80
25.000
104.000
98.000
53.500
15.000
12.500
M12x1.75
17.500
13.500
35.500
21.000
11.000
63.500
M16x2
G3/8
22.000
77.000
25.000
45.500
M22x1.5
35.500
QLM2A100A010
QL
Ø100
32.000
123.500
117.000
63.000
20.500
0.000
M12x1.75
17.500
13.500
35.500
27.000
11.000
75.000
M20x2.5
G3/8
27.000
94.000
25.000
47.500
M26x1.5
35.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表