您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
QN系列短行程气缸
Camozzi
气动执行元件
紧凑型/短行程气缸
QN系列短行程气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_corsa_breve_serie_qn/cilindri_corsa_breve_serie_qn_asmtab.prj},{NB=QN1A32A05 (0) },{SERIE=QN1A32A05},{PHY=32},{HUB=5},{HUB1=0},{ES=},{A=45},{B=32},{C=12},{D=56},{E=48.5},{F=18},{FX=18},{G=26.0},{H=8.5},{J=5.5},{K=9.0},{L=5.0},{M=14.5},{MX=14.5},{N=27.0},{P=M6},{NDMP=6},{KDMP=4.917},{Q=G1\\8},{QX=11},{NDMQ=9.728},{KDMQ=8.566},{R=36},{RX=36},{SW=10},{SWX=10},{T=2.5},{TX=2.5},{U=18},{V=32.0},{Z=7},{ZX=7.0},{FUNZ=1},{AX=A},{TYP=A},{DX1=21},{DX2=30},{DX3=33},{DX4=3},{PPATH=cilindri_corsa_breve_serie_qn_asmtpl.prj},{VERS1=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
HUB
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
Ø C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
Ø J
[mm]
K
Ø K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
QN1A08A04
QN1A08A04
8
4
18
11
4
20
20.0
-
16.0
5.0
3.2
5.8
3.0
-
17.0
-
M5
-
-
-
8
13.5
-
QN1A12A04
QN1A12A04
12
4
20
13
5
25
25.0
-
16.0
5.0
3.2
5.8
3.0
-
17.0
-
M5
-
-
-
9
16.0
-
QN1A12A10
QN1A12A10
12
10
20
13
5
25
25.0
-
26.0
5.0
3.2
5.8
3.0
-
30.0
-
M5
-
-
-
9
16.0
-
QN1A20A04
QN1A20A04
20
4
32
20
10
37
37.0
-
20.0
5.0
5.5
9.0
5.0
8
21.0
M5
M5
-
8
2.5
15
21.0
5.5
QN1A20A10
QN1A20A10
20
10
32
20
10
37
37.0
-
32.0
5.0
5.5
9.0
5.0
8
33.0
M5
M5
-
8
2.5
15
21.0
5.5
QN1A32A05
QN1A32A05
32
5
45
32
12
56
48.5
18
26.0
8.5
5.5
9.0
5.0
14.5
27.0
M6
G1\8
36
10
2.5
18
32.0
7
QN1A32A10
QN1A32A10
32
10
45
32
12
56
48.5
18
32.0
8.5
5.5
9.0
5.0
14.5
33.0
M6
G1\8
36
10
2.5
18
32.0
7
QN1A32A25
QN1A32A25
32
25
45
32
12
56
48.5
18
57.5
8.5
5.5
9.0
5.0
14.5
58.5
M6
G1\8
36
10
2.5
18
32.0
7
QN1A50A10
QN1A50A10
50
10
64
50
16
72
64.0
20
30.0
8.5
6.5
10.5
6.3
15.5
31.0
M8
G1\8
50
13
3.5
25
40.0
8.5
QN1A50A25
QN1A50A25
50
25
64
50
16
72
64.0
20
57.5
8.5
6.5
10.5
6.3
15.5
58.5
M8
G1\8
50
13
3.5
25
40.0
8.5
QN1A63A10
QN1A63A10
63
10
80
62
16
88
80.0
20
35.0
8.5
8.5
14.0
8.5
14.5
36.0
M8
G1\8
62
13
3.5
31
48.0
8.5
QN1A63A25
QN1A63A25
63
25
80
62
16
88
80.0
20
60.5
8.5
8.5
14.0
8.5
14.5
62.5
M8
G1\8
62
13
3.5
31
48.0
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表