您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
QX 系列双活塞气缸
Camozzi
气动执行元件
导向气缸
QX 系列双活塞气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_guidati/cilindri_magnetici_serie_qx/cilindri_magnetici_serie_qx_asmtab.prj},{NB=QXT2A016A010(0) },{PHY=16},{A=58},{B=21},{C=56},{E=19},{F=42},{G=5},{I=2.5},{M=10},{Q=11},{R=13},{L1X1=57.5},{L1X2=86.6},{L2X1=70.0},{L2X2=111.6},{L3=34.0},{L4=8.5},{L5=20},{L7=13},{L8=30},{L10X1=29.0},{L11=52.0},{H2=4.5},{H3=4.0},{H4=5.0},{H5=6.0},{H6=6},{H7=3},{H8=0.0},{H10=10.5},{H11=16.5},{H12=10.5},{H13=0},{H14=5.5},{D1X1=5},{D2=7.5},{D3=2.5},{D4X1=3.000},{D5X1=4.000},{D6X1=3.000},{D7=2.5},{D8=0},{D9=0.0},{D10X1=5.000},{NN=8.000},{J=0.000},{K=7.000},{P=25.000},{EEX1=5},{EEX2=0.000},{SERIE=QX},{MAT=A = camicia in alluminio anodizzato, stelo inox 303 rullato},{PHYX=016},{TYP=A = standard},{INFO=infotext},{D1=M5},{D4=M3},{D5=M4},{D6=M3},{VERSIONE=T},{FUNZ=2},{HUB=10},{HUB1=0},{ATEX=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SERIE
系列
[mm]
MAT
材料
[mm]
PHY
直径
[mm]
TYP
结构形式
[mm]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
L1
+ 行程
ⁿ/ₐ
L2
+ 行程
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
NN
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
QXT2A010A010
QX
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢(303)活塞...
10
A = 标准型
42
16
40
13
33
4
3.5
8
9
13
48.0
59.5
32.1
8.5
16
18.0
13
16
22.0
20.5
31.0
3.5
2.5
4.0
6.5
8
3
6.3
6.5
8.0
4.0
8
8.0
M4
6.0
2.5
M3
M3
M3
2.5
6
3.5
M4
6.000
M5
4.300
7.000
20.000
QXT2A016A010
QX
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢(303)活塞...
16
A = 标准型
58
21
56
19
42
5
2.5
10
11
13
57.5
70.0
34.0
8.5
20
25.0
13
30
25.0
29.0
52.0
4.5
4.0
5.0
6.0
6
3
0.0
10.5
16.5
10.5
0
5.5
M5
7.5
2.5
M3
M4
M3
2.5
0
0.0
M5
8.000
M5
0.000
7.000
25.000
QXT2A020A010
QX
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢(303)活塞...
20
A = 标准型
62
25
60
22
50
6
4.5
12
16
18
67.5
84.0
39.5
9.0
25
30.0
20
30
30.0
31.0
57.2
5.5
4.0
4.5
6.0
8
4
0.0
10.5
20.2
8.0
9
12.5
M6
9.5
4.0
M4
M4
M4
4.0
0
0.0
M5
10.000
M5
0.000
8.000
29.000
QXT2A025A010
QX
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢(303)活塞...
25
A = 标准型
76
30
71
27
60
6
4.5
12
16
18
70.5
87.0
44.0
8.5
30
30.0
20
30
30.0
38.0
71.5
6.5
4.0
5.0
6.0
8
4
0.0
15.0
21.0
8.5
13
15.0
M8
10.5
4.0
M5
M5
M4
4.0
0
0.0
M6
12.000
M5
0.000
8.000
35.000
QXT2A032A010
QX
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢(303)活塞...
32
A = 标准型
94
37
92
35
45
8
4.0
16
16
18
80.5
100.5
46.5
12.0
30
40.0
20
30
40.0
47.0
47.0
6.5
4.0
7.5
7.5
8
4
0.0
8.5
28.5
8.5
20
18.5
M8
10.5
4.0
M5
M5
M4
4.0
0
0.0
M6
16.000
G1/8
0.000
10.000
45.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表