您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
QCTF 和 QCBF 系列导杆气缸
Camozzi
气动执行元件
导向气缸
QCTF 和 QCBF 系列导杆气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_guidati/unita_lineari_serie_qctf_qcbf/unita_lineari_serie_qctf_qcbf_asmtab.prj},{NB=QCTF2A025A20(N0)},{PHY=25},{FUNZX=2},{C=12},{A=10},{D=12},{E1=78},{E2=26},{F1=11.5},{F2=8.0},{F3=28.5},{F4=12.5},{F5=13.5},{F6=11.5},{G1=91},{G2=40},{G3X=61.500},{H=82},{H1=64},{L1=37.5},{L2=53.5},{L3=69.5},{M1=93},{M2=42},{N=30},{O1=17},{O3=34},{Q=15},{R=12},{S=6},{T1=62.500},{T2=37.000},{UX=38.000},{Y=34},{Y1=4},{Y2=4.5},{Y3=3},{Y4=6},{X=5.5},{X1=9.0},{X2=5.0},{J=50},{ANDM=10.000},{MC=7.000},{SERIE=QC},{VERSION=F = doppia flangia},{FUNZ=2 = doppio effetto},{PHYX=025},{HUBT1= 'N', 'standard', '-', 'intermedie'},{HUBT2= 'N', 'standard'},{HUBY1=20,30,40,50,75,100,125,150,175,200},{SC=T},{TYP=A},{HUBT=N},{HUB=20},{HUB1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIE
系列
[mm]
VERSION
类型
ⁿ/ₐ
FUNZ
工作
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
C
[mm]
O2
[mm]
O4
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
F6
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
O1
[mm]
O3
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
Y4
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
J
[mm]
K
K Lugs
ⁿ/ₐ
QCTF2A020A020
QC
F = 基体上有安装通孔和螺纹孔, 双侧的固定板上...
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
20
10
24
29
10
10
70
18
G 1/8
10.5
10.5
25.0
12.5
11.5
10.5
81
30
-
72
54
37.0
53.0
69.0
83
36
24
17
28
M5x0.8
M5x0.8
M6x1
13
12
6
-
-
28
3
3.5
3
6
5.5
9.0
5.0
44
M5
QCTF2A025A020
QC
F = 基体上有安装通孔和螺纹孔, 双侧的固定板上...
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
25
12
24
29
10
12
78
26
G 1/8
11.5
8.0
28.5
12.5
13.5
11.5
91
40
-
82
64
37.5
53.5
69.5
93
42
30
17
34
M6x1
M6x1
M6x1
15
12
6
-
-
34
4
4.5
3
6
5.5
9.0
5.0
50
M5
QCTF2A032A025
QC
F = 基体上有安装通孔和螺纹孔, 双侧的固定板上...
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
32
16
24
33
12
16
96
30
G 1/8
12.5
9.5
34.0
7.0
15.0
12.5
110
45
-
98
78
37.5
59.5
81.5
112
48
34
21
42
M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25
20
16
10
-
-
42
4
4.5
3
6
6.5
11.0
6.5
63
M6
QCTF2A040A025
QC
F = 基体上有安装通孔和螺纹孔, 双侧的固定板上...
2 = 双作用
A = 阳极氧化铝合金基体, 不锈钢 (303) ...
40
16
24
34
12
16
104
30
G 1/8
13.0
12.0
38.0
13.0
18.0
13.0
118
45
-
106
86
44.0
66.0
88.0
120
54
40
22
50
M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25
20
16
10
-
-
50
4
4.5
3
6
6.5
11.0
6.5
72
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表