您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
ZC-90…型 - 90°转角支架
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
90系列不锈钢气缸(符合 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) 标准)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_zc.prj},{NB=ZC-90-50(Serie 90)},{MOD=ZC-90-50},{PHY=50},{BT=12},{CK=12},{EM=32},{GL=33},{HB=9.0},{PH=45},{RA=30},{TE=50},{UL=65},{UR=45},{XD=170},{S5=9.0},{L5=1.6},{L3=16},{M=15},{R1=13.0},{INFO=Infotext},{MR=13.000},{EA=16},{A=15.000},{R=7.500},{B=1.600},{RAD=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
BT
[mm]
CK
Ø CK
[mm]
EM
[mm]
GL
[mm]
HB
[mm]
PH
[mm]
RA
[mm]
TE
[mm]
UL
[mm]
UR
[mm]
XD
[mm]
ZC-90-32
ZC-90-32
32
8
10
26
21
6.6
32
18
38
51
31
142
ZC-90-40
ZC-90-40
40
10
12
28
24
6.6
36
22
41
54
35
161
ZC-90-50
ZC-90-50
50
12
12
32
33
9.0
45
30
50
65
45
170
ZC-90-63
ZC-90-63
63
12
16
40
37
9.0
50
35
52
67
50
185
ZC-90-80
ZC-90-80
80
14
16
50
47
11.0
63
40
66
86
60
210
ZC-90-100
ZC-90-100
100
17
20
60
55
11.0
71
50
76
96
70
230
ZC-90-125
ZC-90-125
125
20
25
70
70
14.0
90
60
94
124
90
275
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表