您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
14系列袖珍微型气缸
Camozzi
气动执行元件
非ISO标准气缸
14系列袖珍微型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_non_a_norma/minicilindri_compatti_serie_14/minicilindri_serie_14_asmtab.prj},{NB=14N1A10A05},{SERIE=14},{VERSIONE=N = non magnetico},{FUNZIONAMENTO=1 = semplice effetto},{TIPOCONNESSIONE=A},{PHY=10},{TIPOCOSTRUTTIVO=A},{HUB=5},{A=M15x1,5},{ANDM=15.000},{AKDM=13.160},{B=5},{C=4/2},{CNDM=0.000},{CKDM=0.000},{DX1=50.0},{DX11=50.0},{DX2=43.0},{DX12=43.0},{EX1=38.0},{EX2=31.0},{F=12},{SW1=13},{SW2=19},{I=4},{L=-},{LNDM=4.000},{LKDM=0.000},{M=10},{N=5},{O=6},{VERS=1.000},{B1=7.000},{F1=2.000},{E1X1=35.000},{E1X2=28.000},{E2=1.500},{E2X1=1.500},{E2X2=2.500},{A1=7.000},{A1X1=7.000},{A1X2=11.000},{FX=0.500},{PPATH=minicilindri_serie_14_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
VERSIONE
类型
ⁿ/ₐ
FUNZIONAMENTO
工作
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
HUB
行程
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
Ø B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
14N1A06A05
14
N = 无磁传
1 = 单作用
6
5
M10x1
3
4/2
34.0
29.0
5
9
12
3
-
7
5
6
14N1A06A10
14
N = 无磁传
1 = 单作用
6
10
M10x1
3
4/2
42.0
37.0
5
9
12
3
-
7
5
6
14N1A06A15
14
N = 无磁传
1 = 单作用
6
15
M10x1
3
4/2
47.0
42.0
5
9
12
3
-
7
5
6
14N1A10A05
14
N = 无磁传
1 = 单作用
10
5
M15x1,5
5
4/2
50.0
38.0
12
13
19
4
-
10
5
6
14N1A10A10
14
N = 无磁传
1 = 单作用
10
10
M15x1,5
5
4/2
57.0
45.0
12
13
19
4
-
10
5
6
14N1A10A15
14
N = 无磁传
1 = 单作用
10
15
M15x1,5
5
4/2
62.0
50.0
12
13
19
4
-
10
5
6
14N1A16A05
14
N = 无磁传
1 = 单作用
16
5
M22x1,5
6
4/2
53.5
39.5
14
20
27
5
-
12
5
6
14N1A16A10
14
N = 无磁传
1 = 单作用
16
10
M22x1,5
6
4/2
62.0
48.0
14
20
27
5
-
12
5
6
14N1A16A15
14
N = 无磁传
1 = 单作用
16
15
M22x1,5
6
4/2
67.0
53.0
14
20
27
5
-
12
5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表