您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
气控减压器 - MX系列
Camozzi
气源处理装置
系列减压器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatore_pilotaggio_pneumatico_serie_mx.prj},{NB=MX2-3/8-RCP000},{SERIE=MX},{TAGLIA=2},{ATTACCO=3/8},{TIPOREGOLATORE=R},{TIPODICOMANDO=CP},{PRESSIONEDILAV=0},{COSTRUZIONE=0},{MANOMETRO=0},{DIREZFLUSSO=},{B=0 ÷ 12},{B1=26.5},{B2=25},{B3=20.5},{C=70},{C1=29},{D=46.3},{F=59},{G=65.0},{H=74.5},{I=68},{J=15.6},{M=45},{Y=M5},{N=98},{P=10},{R=88},{S=50.5},{T=37.5},{V=1/2},{V1=20.955},{Q=5},{PESO=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
Y
Y(驾驶)
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
PESO
重量
[kg]
MX2-3/8-RCP000
MX
G3/8
0 ÷ 12
70
65.0
74.5
68
45
M5
98
10
88
50.5
37.5
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表