您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
减压器 - CLR系列小型减压器
Camozzi
气源处理装置
系列减压器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/serie_clr_asmtab.prj},{NB=CLR 1/8-6(520)},{IDNR=},{MOD=CLR 1/8-6},{HUB=52},{INFO=infotext},{A=G1/8},{B=6},{G=11.6},{H=5},{L=52.0},{M=M11X1},{N=21.0},{O=0},{O1=0},{O2=6.5},{S=7.75},{W=14.0},{SW=14},{SW1=7},{SW2=14},{Z=59},{PPATH=serie_clr_asmsbl.prj},{L1=20.75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
Z
[mm]
CLR 1/8-4
CLR 1/8-4
G1/8
4
11.6
5
52.0
M11X1
21.0
7.75
14.0
14
7
14
59
CLR 1/8-6
CLR 1/8-6
G1/8
6
11.6
5
52.0
M11X1
21.0
7.75
14.0
14
7
14
59
CLR 1/8-8
CLR 1/8-8
G1/8
8
13.9
5
52.0
M11X1
22.5
7.75
14.0
14
7
14
59
CLR 1/4-6
CLR 1/4-6
G1/4
6
13.9
6
59.5
M12X1
24.5
9.25
18.6
17
7
17
68
CLR 1/4-8
CLR 1/4-8
G1/4
8
13.9
6
59.5
M12X1
24.5
9.25
18.6
17
7
17
68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表