您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
波紋管吸盤(圓形) - VTCN系列(2.5折)
Camozzi
电气驱动元件
真空吸盘
VTCN 系列波纹吸盘(圆形,2.5褶)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_a_soffietto_serie_vtcn/ventosa_a_soffietto_serie_vtcn_asmtab.prj},{NB=VTCN-120N-M5M},{SERIE=VTCN-120},{MATERIALI=N},{FILETTATURA=M5},{FILETTO=M},{INFO=Testo di informazioni},{D1=12.7},{DN=2.5},{DS=12.0},{G1X1=5},{G1X2=M5M},{G1X3=-},{H1X1=26.0},{H1X2=0.0},{LG1X1=5.0},{LG1X2=0.0},{SW1X1=7},{SW1X2=0},{Z=6.0},{VENTOSA=VTCN-120*},{NIPPLO1=NPV-D-M5-M},{NIPPLO2=-},{D=3.200},{D2=2.000},{L2=2.500},{L3=1.000},{VERS=3.000},{L11=6.0},{L10X1=3.500},{L10X2=4.000},{L10X3=0},{PPATH=ventosa_a_soffietto_serie_vtcn_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DN
[mm]
DS
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
吸盤
ⁿ/ₐ
NIPPLO
连接奶嘴
ⁿ/ₐ
VTCN-030N-M3M
VTCN-030
3.3
1.0
3.0
M3M
8.7
3.0
5
1.1
VTCN-030*
NPS-G-M3-M
VTCN-030N-M5M
VTCN-030
3.3
1.0
3.0
M5M
10.2
4.5
7
1.1
VTCN-030*
NPS-A-M5-M
VTCN-040N-M5M
VTCN-040
4.1
2.0
3.8
M5M
19.0
5.0
8
1.5
VTCN-040*
NPV-E-M5-M
VTCN-050N-M5M
VTCN-050
5.5
2.0
5.0
M5M
18.5
5.0
8
2.0
VTCN-050*
NPV-E-M5-M
VTCN-070N-1/8M
VTCN-070
6.5
3.5
5.9
G1/8 M
20.0
7.5
14
4.0
VTCN-070*
NPV-R-1/8-M
VTCN-070N-M5M
VTCN-070
6.5
2.5
5.9
M5M
19.0
5.0
7
4.0
VTCN-070*
NPV-D-M5-M
VTCN-090N-1/8M
VTCN-090
9.3
3.5
9.0
G1/8 M
21.0
7.5
14
3.0
VTCN-090*
NPV-R-1/8-M
VTCN-090N-M5M
VTCN-090
9.3
2.5
9.0
M5M
20.0
5.0
7
3.0
VTCN-090*
NPV-D-M5-M
VTCN-120N-1/8M
VTCN-120
12.7
3.5
12.0
G1/8 M
27.0
7.5
14
6.0
VTCN-120*
NPV-R-1/8-M
VTCN-120N-M5M
VTCN-120
12.7
2.5
12.0
M5M
26.0
5.0
7
6.0
VTCN-120*
NPV-D-M5-M
VTCN-140N-1/8M
VTCN-140
15.0
3.5
14.5
G1/8 M
28.0
7.5
14
8.0
VTCN-140*
NPV-R-1/8-M
VTCN-140N-M5M
VTCN-140
15.0
2.5
14.5
M5M
27.0
5.0
7
8.0
VTCN-140*
NPV-D-M5-M
VTCN-180N-1/8M
VTCN-180
18.5
3.5
17.2
G1/8 M
28.0
7.5
14
8.0
VTCN-180*
NPV-R-1/8-M
VTCN-180N-M5M
VTCN-180
18.5
2.5
17.2
M5M
27.0
5.0
7
8.0
VTCN-180*
NPV-D-M5-M
VTCN-200N-1/8M
VTCN-200
20.0
3.5
20.0
G1/8 M
28.0
7.5
14
8.0
VTCN-200*
NPV-R-1/8-M
VTCN-200N-M5M
VTCN-200
20.0
2.5
20.0
M5M
27.0
5.0
7
8.0
VTCN-200*
NPV-D-M5-M
VTCN-250N-1/8M
VTCN-250
24.7
3.5
23.0
G1/8 M
40.0
7.5
14
20.0
VTCN-250*
NPV-R-1/8-M
VTCN-320N-1/4M
VTCN-320
32.6
4.4
32.0
G1/4 M
41.5
11.0
17
16.0
VTCN-320*
NPV-S-1/4-M
VTCN-420N-1/4M
VTCN-420
43.5
4.4
42.6
G1/4 M
50.0
11.0
17
23.0
VTCN-420*
NPV-S-1/4-M
VTCN-520N-1/4M
VTCN-520
52.5
4.4
52.5
G1/4 M
53.0
11.0
17
27.0
VTCN-520*
NPV-S-1/4-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表