您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VPCO 系列圆形波纹管吸盘
Camozzi
电气驱动元件
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_a_soffietto_tonde_serie_vpco.prj},{NB=VPCO-0400S-1/4M},{SERIE=VP},{FORMA=C = circolare},{VERSIONE=O = 4,5 pieghe flessibili},{DIAMETRI=0400 = 40 mm},{DIAMETRIX=0400},{MATERIALI=S = silicone},{DFILETTATURA=1/4 = G1/4},{FILETTOX=1/4},{TIPOFILETTATURA=M},{DNM=8.000},{DNF=11.000},{D2=15.300},{D1=42.000},{DS=39.700},{G1=G1/4},{G1X=13.157},{HM=59.500},{HF=69.500},{LG1F=12.000},{LG1M=10.000},{SW1=22.000},{Z=18.000},{VENTOSA=VPCO 0400S},{NIPPLOX=NPS-D-1/4-},{HC=52.000},{HV=39.900},{HB=3.200},{DB=24.400},{DV=31.000},{DC=22.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
FORMA
形状
ⁿ/ₐ
VERSIONE
类型
ⁿ/ₐ
DIAMETRI
直径
ⁿ/ₐ
MATERIALI
材料
ⁿ/ₐ
DFILETTATURA
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
DS
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
吸盘
ⁿ/ₐ
NIPPLO
乳头
ⁿ/ₐ
VPCO-0300S-1/8M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0300 = 30 mm
S = 硅胶
1/8 = G1/8
4.000
12.300
32.000
30.700
G1/8
47.500
7.500
22.000
11.000
VPCO 0300S
NPS-C-1/8-M
VPCO-0300S-1/4M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0300 = 30 mm
S = 硅胶
1/4 = G1/4
8.000
12.300
32.000
30.700
G1/4
47.500
10.000
22.000
11.000
VPCO 0300S
NPS-D-1/4-M
VPCO-0300S-3/8M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0300 = 30 mm
S = 硅胶
3/8 = G3/8
10.300
12.300
32.000
30.700
G3/8
47.500
10.000
22.000
11.000
VPCO 0300S
NPS-A-3/8-M
VPCO-0400S-1/8M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0400 = 40 mm
S = 硅胶
1/8 = G1/8
4.000
15.300
42.000
39.700
G1/8
59.500
7.500
22.000
18.000
VPCO 0400S
NPS-C-1/8-M
VPCO-0400S-1/4M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0400 = 40 mm
S = 硅胶
1/4 = G1/4
8.000
15.300
42.000
39.700
G1/4
59.500
10.000
22.000
18.000
VPCO 0400S
NPS-D-1/4-M
VPCO-0400S-3/8M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0400 = 40 mm
S = 硅胶
3/8 = G3/8
10.300
15.300
42.000
39.700
G3/8
59.500
10.000
22.000
18.000
VPCO 0400S
NPS-A-3/8-M
VPCO-0500S-1/8M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0500 = 50 mm
S = 硅胶
1/8 = G1/8
4.000
21.000
52.000
49.700
G1/8
72.500
7.500
27.000
26.000
VPCO 0500S
NPS-D-1/8-M
VPCO-0500S-1/4M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0500 = 50 mm
S = 硅胶
1/4 = G1/4
8.000
21.000
52.000
49.700
G1/4
72.500
10.000
27.000
26.000
VPCO 0500S
NPS-B-1/4-M
VPCO-0500S-3/8M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0500 = 50 mm
S = 硅胶
3/8 = G3/8
10.300
21.000
52.000
49.700
G3/8
72.500
10.000
27.000
26.000
VPCO 0500S
NPS-B-3/8-M
VPCO-0500S-1/2M
VP
C = 圆形
O = 4.5 个柔性弯曲
0500 = 50 mm
S = 硅胶
1/2 = G1/2
15.000
21.000
52.000
49.700
G1/2
72.500
14.000
27.000
26.000
VPCO 0500S
NPS-A-1/2-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表