您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VPCF 系列圆形扁平吸盘
Camozzi
电气驱动元件
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_piatte_tonde_serie_vpcf.prj},{NB=VPCF-0250E-1/8M},{SERIE=VP},{FORMA=C = circolare},{VERSIONE=F = piatta},{DIAMETRI=0250 = 25 mm},{DIAMETRIX=0250},{MATERIALI=E = elastodur},{DFILETTATURA=G1/8},{TIPOFILETTATURA=M},{DN=4.100},{DS=26.400},{D1=28.000},{G1=G1/8},{G1X=9.728},{HM=17.000},{HF=25.000},{LG1F=8.000},{LG1M=7.500},{SW1=14.000},{Z=2.000},{VENTOSA=VPCF 0250E},{NIPPLOX=NPS-G-1/8},{DV=14.500},{HV=11.000},{GX=1/8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
FORMA
形状
ⁿ/ₐ
VERSIONE
类型
ⁿ/ₐ
DIAMETRI
直径
ⁿ/ₐ
MATERIALI
材料
ⁿ/ₐ
DFILETTATURA
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DS
[mm]
D1
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
HM
[mm]
HF
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
吸盘
ⁿ/ₐ
NIPPLOX
乳头
ⁿ/ₐ
VPCF-0100E-M5M
VP
C = 圆形
F = 平
0100 = 10 mm
E = elastodur
M5
1.800
10.500
12.000
M5
13.500
13.500
19.000
4.700
8.000
1.000
VPCF 0100E
NPS-B-M5
VPCF-0150E-1/8M
VP
C = 圆形
F = 平
0150 = 15 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
16.400
18.500
G1/8
16.000
16.000
24.000
7.500
14.000
1.500
VPCF 0150E
NPS-G-1/8
VPCF-0200E-1/8M
VP
C = 圆形
F = 平
0200 = 20 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
21.400
23.300
G1/8
17.000
17.000
25.000
7.500
14.000
2.000
VPCF 0200E
NPS-G-1/8
VPCF-0250E-1/8M
VP
C = 圆形
F = 平
0250 = 25 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
26.400
28.000
G1/8
17.000
17.000
25.000
7.500
14.000
2.000
VPCF 0250E
NPS-G-1/8
VPCF-0300E-1/8M
VP
C = 圆形
F = 平
0300 = 30 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
31.400
33.600
G1/8
18.000
18.000
26.000
7.500
14.000
2.500
VPCF 0300E
NPS-G-1/8
VPCF-0400E-1/4M
VP
C = 圆形
F = 平
0400 = 40 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
41.400
43.700
G1/4
23.000
23.000
33.000
10.000
17.000
2.500
VPCF 0400E
NPS-A-1/4
VPCF-0500E-1/4M
VP
C = 圆形
F = 平
0500 = 50 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
51.400
53.900
G1/4
24.000
24.000
34.000
10.000
17.000
3.500
VPCF 0650E
NPS-A-1/4
VPCF-0600E-1/4M
VP
C = 圆形
F = 平
0600 = 60 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
61.200
65.000
G1/4
26.000
26.000
36.000
10.000
17.000
5.100
VPCF 0600E
NPS-A-1/4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表