您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VEB 系列基本型真空发生器
Camozzi
电气驱动元件
真空发生器
VEB 系列基本型真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/venturi/eiettori_base_serie_veb/eiettori_serie_veb_asmtab.prj},{NB=VEB-20H},{MOD=VEB-20H},{B=26},{D=20.0},{G1=G1/4},{G1X1=0.000},{G1X2=13.157},{G2=G1/4},{G2X1=0.000},{G2X2=13.157},{G3=G3/8},{G3X1=0.000},{G3X2=16.662},{H=38},{L=90},{L1=146.0},{SW1=17},{L2=6.000},{L3=20.000},{SW1X1=8.000},{D1=20.0},{L4=5.000},{L1X1=123.0},{L5=1.150},{L6=4.500},{PPATH=eiettori_serie_veb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SW1
[mm]
VEB-05H
VEB-05H
10
9.0
M5
M5
M5
20
41
65.0
8
VEB-07H
VEB-07H
16
15.0
G1/8
G1/8
G1/8
26
52
92.0
14
VEB-10H
VEB-10H
16
15.0
G1/8
G1/8
G1/8
26
57
97.0
14
VEB-15H
VEB-15H
22
20.0
G1/4
G1/4
G1/4
38
75
121.0
17
VEB-20H
VEB-20H
26
20.0
G1/4
G1/4
G3/8
38
90
146.0
17
VEB-20L
VEB-20L
26
20.0
G1/4
G1/4
G3/8
38
90
146.0
17
VEB-25H
VEB-25H
32
28.0
G3/8
G1/2
G1/2
50
117
180.0
22
VEB-25L
VEB-25L
32
28.0
G3/8
G1/2
G1/2
50
117
180.0
22
VEB-30H
VEB-30H
42
32.0
G3/8
G1/2
G3/4
50
127
217.0
22
VEB-30L
VEB-30L
42
32.0
G3/8
G1/2
G3/4
50
127
217.0
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表