您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
AC-U - 前T型吊具(U)
長拓流體科技
氣壓缸
標準氣缸
AC-迷你氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/ac/ac_u.prj},{NB=AC25-U},{BORE=25},{A=22},{A11=0.000},{B1=17},{B2=32},{D=10},{E=26},{F=13},{G=8},{H=45},{H1=6},{I=33.5},{K=6},{MMD=10.000},{N=14.5},{NND=26.000},{P=1/8‘’},{S=62},{TD=9},{TT=10},{TX=40},{TY=40},{TZ=60},{Z=40.0},{ZZSTANDARD=120},{ZZSHORT=107},{N1=14.5},{WA=10.5},{WB=10.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
NN
[mm]
P
ⁿ/ₐ
S
[mm]
TD
[mm]
TT
[mm]
TX
[mm]
TY
[mm]
TZ
[mm]
Z
[mm]
ZZSTANDARD
[mm]
ZZSHORT
[mm]
N1
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
AC20-U
20
20
-
13
26
8
20
13
7
41
5
28.0
6
M8X1.25
13.5
M20X1.5
1/8‘’
62
8
10
32
32
52
36.0
116
103
13.5
10.2
8.00
AC25-U
25
22
-
17
32
10
26
13
8
45
6
33.5
6
M10X1.25
14.5
M26X1.5
1/8‘’
62
9
10
40
40
60
40.0
120
107
14.5
10.5
10.25
AC32-U
32
22
21
17
32
12
26
13
7
45
6
37.5
6
M10X1.25
13.5
M26X1.5
1/8‘’
64
9
10
40
40
60
40.0
122
109
13.5
8.5
11.80
AC40-U
40
24
22
22
41
16
32
16
11
50
8
46.5
6
M14X1.5
21.5
M32X2.0
1/4‘’
88
10
11
53
53
77
44.5
154
138
21.5
13.0
16.40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表