您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
AC-Y - Y 形接頭
長拓流體科技
氣壓缸
標準氣缸
AC-迷你氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/ac/ac_y.prj},{NB=AC25057},{BORE=25},{A=46},{A1=18},{E=20},{L=25.0},{L1=36},{MMD=10},{ND=9},{NX=9},{NZ=18},{R1=5},{U=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
P/N
ⁿ/ₐ
APPLICATION
適用缸徑
[mm]
BORE
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
ND
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
R1
[mm]
U
[mm]
PPN
適用銷之型號
ⁿ/ₐ
AC20057
AC20057
Φ20
20
46
16
20
25.0
36
M8X1.25
9
9
18
5
14
AC20023Y
AC25057
AC25057
Φ25
25
46
18
20
25.0
36
M10X1.25
9
9
18
5
14
AC25023Y
AC32057
AC32057
Φ32
32
46
18
20
25.0
36
M10X1.25
9
9
18
5
14
AC32023Y
AC40057
AC40057
Φ40
40
68
22
24
49.7
55
M14X1.5
12
16
38
13
25
AC40023Y
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表