您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
Y - Y型接頭(Y)
長拓流體科技
氣壓缸
標準氣缸
AS-標準缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/as/y_clevis.prj},{NB=Y-63},{BORE=63},{A=32},{G=18},{J=83},{MD=16.000},{CE=64},{CK=16},{CL=32},{CM=16},{BD=28},{ER=19},{KG=40.5},{LE=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CE
[mm]
CK
[mm]
CL
[mm]
CM
[mm]
BD
[mm]
ER
[mm]
KG
[mm]
LE
[mm]
Y-32
32
20
15
52
M10X1.25
40
10
19
10
18
12
26.0
20
Y-40
40
24
15
60
M12X1.25
48
12
24
12
22
12
32.0
24
Y-50
50
32
18
83
M16X1.5
64
16
32
16
28
19
40.5
32
Y-63
63
32
18
83
M16X1.5
64
16
32
16
28
19
40.5
32
Y-80
80
40
20
99
M20X1.5
80
20
38
20
37
19
46.0
40
Y-100
100
40
20
99
M20X1.5
80
20
38
20
37
19
46.0
40
Y-125
125
32
15
98
M30X1.5
72
24
50
24
42
26
58.0
40
Y-150
150
32
15
98
M30X1.5
72
24
50
24
42
26
58.0
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表