Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
ND - 多固型气缸
CHELIC
空压气缸
多固型气缸
ND 多固型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/multimount_cylinder/nd_series/nd_series_asmtab.prj},{NB=ND20X10(0)},{TYPE=ND},{BORE=20},{STROKE=10},{FIXED=},{THREAD=},{MAGENT=},{SWT=},{SWNN=},{POS=0},{A=5.5},{B=M5 x 0.8P},{B1=5.000},{B2=0.800},{C=7},{D=14},{E=14.5},{F=7.5},{G=16},{H=12},{I=18.0},{J=3.7},{K=M6 x 1.0P x 14L},{K1=6.000},{K2=1.000},{K3=14.000},{L=M4 x 0.7P x 10dp},{L1=4.000},{L2=0.700},{L3=10.000},{N=26.4},{O=40.1},{P=30},{Q=φ5.5 Thru-hole,Pole hole φ9x8p},{Q1=5.500},{Q2=9.000},{Q3=8.000},{R=7},{T=16},{U=8},{V=30},{W=M5 x0.8P x8dp},{W1=5.000},{W2=0.800},{W3=8.000},{PPATH=assemblies/nd_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BORE
气缸内径
[mm]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
ND16X10
16
4.5
M5 x 0.8P
6
12
11.0
9.5
14
5
14.0
4.0
M5 x 0.8P x 10L
M3 x 0.5P x 6dp
11.4
22.4
32.1
25
φ4.5 通孔,柱孔 φ8x6.5深
6
25.0
14
6
25
M4 x 0.7P x5dp
-
-
ND20X10
20
5.5
M5 x 0.8P
7
14
14.5
7.5
16
12
18.0
3.7
M6 x 1.0P x 14L
M4 x 0.7P x 10dp
13.4
26.4
40.1
30
φ5.5 通孔,柱孔 φ9x8深
7
27.5
16
8
30
M5 x0.8P x8dp
-
-
ND25X10
25
5.5
M5 x 0.8P
7
14
14.0
8.0
20
14
19.5
4.0
M8 x 1.25P x 16L
M5 x 0.8P x 12dp
16.2
32.0
50.1
38
φ5.5 通孔,柱孔 φ9.5x8.5深
7
29.5
20
10
38
M5 x0.8P x8dp
-
-
ND32X10
32
6.5
PT1/8"
8
16
15.0
9.5
24
22
20.5
3.5
M10 x 1.25P x17L
M6 x 1.0P x 14dp
20.2
40.0
62.1
48
φ6.5 通孔,柱孔 φ11x11深
8
32.0
24
12
48
M6 x 1.0P x 12dp
-
-
ND40X10
40
6.5
PT1/8"
8
16
15.5
10.0
30
25
30.5
3.5
M14 x 1.5P x 27L
M8 x 1.25P x14dp
24.2
48.0
70.1
55
φ6.5 通孔,柱孔 φ11x12深
8
34.5
32
16
55
M6 x 1.0P x 12dp
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表