您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GIHR-K..DO
C&H Bearing
用于液压部件的杆端关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/rod_ends_for_hydraulic_componts/gihr_k_do_asmtab.prj},{NB=GIHR-K20DO},{TD=R},{DB=20},{DD=35},{B=16},{DK=29},{DD1=24.2},{DD2=56},{D3X=16},{D3P=1.5},{DD4=25},{DD5=46},{HH1=50},{CC1=19},{CC2=19},{LL3=17},{LL4=80},{LL7=25},{R1S=0.3},{ALPHA=9},{LOAD1=30},{LOAD2=72},{WEIGHT=0.43},{M=8},{ML=20},{PPATH=gihr_k_do/assemblies/gihr_k_do_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DB
d - 轴承内径
[mm]
DD
D - 轴承外径
[mm]
B
B - 内圈宽度
[mm]
DK
dk - 球直径
[mm]
DD1
d1 - 内圈外法兰直径
[mm]
DD2
d2 max. - 外眼直径
[mm]
DD3
d3 6H - 螺纹尺⼨
ⁿ/ₐ
DD4
d4 max. - 柄直径
[mm]
DD5
d5 - 柄宽
[mm]
HH1
h1 - 内孔中心到柄底的长度
[mm]
CC1
C1 max. - 杆头宽度
[mm]
CC2
C2 - 夹紧厚度
[mm]
LL3
l3 - 内螺纹⻓度
[mm]
LL4
l4 - 总长度
[mm]
LL7
l7 - 带/轴启动的钻孔距离
[mm]
R1S
r1s - 倒角
[mm]
ALPHA
α - 倾⾓
[deg]
LOAD1
C - 基额定动载荷
[kN]
LOAD2
C0 - 基本额定静载荷
[kN]
WEIGHT
重量
[kg]
CYLINDERBOLT
EN ISO ISO4762-12.9(DIN912-12.9)
[mm]
GIHR-K20DO
GIHR-K20DO
20
35
16
29
24.2
56
M16x1.5
25
46
50
19
19
17
80
25
0.3
9
30
72
0.43
M8X20
GIHR-K25DO
GIHR-K25DO
25
42
20
35.5
29.3
56
M16x1.5
25
46
50
23
23
17
80
28
0.6
7
48
72
0.48
M8X25
GIHR-K30DO
GIHR-K30DO
30
47
22
40.7
34.2
64
M22x1.5
32
50
60
28
28
23
94
30
0.6
6
62
106
0.74
M8X25
GIHR-K35DO
GIHR-K35DO
35
55
25
47
39.8
78
M28x1.5
40
66
70
30
30
29
112
38
0.6
6
80
153
1.2
M10X30
GIHR-K40DO
GIHR-K40DO
40
62
28
53
45
94
M35x1.5
49
76
85
35
35
36
135
45
0.6
7
100
250
2
M10X35
GIHR-K50DO
GIHR-K50DO
50
75
35
66
55.9
116
M45x1.5
61
90
105
40
40
46
168
55
0.6
6
156
365
3.8
M12X35
GIHR-K60DO
GIHR-K60DO
60
90
44
80
66.8
130
M58x1.5
75
120
130
50
50
59
200
65
1.0
6
245
400
5.4
M10X45
GIHR-K70DO
GIHR-K70DO
70
105
49
92
77.9
154
M65x1.5
86
130
150
55
55
66
232
75
1.0
6
315
540
8.5
M12X50
GIHR-K80DO
GIHR-K80DO
80
120
55
105
89.4
176
M80x2.0
105
160
170
60
60
81
265
80
1.0
6
400
670
12
M16X50
GIHR-K90DO
GIHR-K90DO
90
130
60
115
98.1
206
M100x2.0
124
180
210
65
65
101
323
90
1.0
5
490
980
21.5
M16X60
GIHR-K100DO
GIHR-K100DO
100
150
70
130
109.5
231
M110x2.0
138
200
235
70
70
111
360
105
1.0
7
610
1120
27.5
M20X60
GIHR-K110DO
GIHR-K110DO
110
160
70
140
121.2
266
M120x3.0
152
220
265
80
80
125
407.5
115
1.0
6
655
1700
40.5
M20X70
GIHR-K120DO
GIHR-K120DO
120
180
85
160
135.5
340
M130x3.0
172
257
310
90
90
135
490
140
1.0
6
950
2900
76
M24X80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表