您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T,U,K - T,U,K导轨滚轮
C&H Bearing
用于紧凑型直线导轨的滚轮轴承
T,U,K导轨滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/t_r_f_c_r/cpn_cpa/cpn.prj},{NB=CH.CPN43-2RS},{RN=CH.CPN43-2RS},{MATERIAL=100Cr6},{TYPE=concentric},{SS=Seals},{FRZ=43},{D=35.0},{C=11.0},{DD2=12},{DD=10},{DD1=18.30},{D3=30.80},{C1=5.5},{EE=-},{S=15},{B1=2.50},{B2=4.5},{B3=0.7},{G=M6},{GX=6},{LG=12.0},{B=18.70},{N=6140},{C0R=2750},{WEIGHT=0.063},{VER=1.000},{R=10.000},{LG2=16.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RN
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SS
密封形式
ⁿ/ₐ
FRZ
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
D-滚轮外径
ⁿ/ₐ
C
C-滚轮宽度
ⁿ/ₐ
DD2
d2-插入销直径
[mm]
EE
e-偏心量
ⁿ/ₐ
S
S-六角对边
ⁿ/ₐ
B1
B1-六角厚度
[mm]
B2
B2-插入销长度
[mm]
B3
B3-凸出量
[mm]
G
g-螺纹规格
ⁿ/ₐ
LG
lg-最小螺纹长度
[mm]
N
N-额定动载荷
[N]
C0R
C0r-额定静载荷
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
CH.CPN18-2Z
CH.CPN18-2Z
100Cr6
同心
防尘盖
18
14.0
4.0
6
-
8
1.55
1.8
0.5
M4
5.5
765
410
0.004
CH.CPA18-2Z
CH.CPA18-2Z
100Cr6
偏心
防尘盖
18
14.0
4.0
6
0.4
8
1.55
1.8
0.5
M4
5.5
765
410
0.004
CH.CPN28-2Z
CH.CPN28-2Z
100Cr6
同心
防尘盖
28
23.2
7.0
10
-
13
2.20
3.8
0.6
M5
8.0
2130
1085
0.017
CH.CPA28-2Z
CH.CPA28-2Z
100Cr6
偏心
防尘盖
28
23.2
7.0
10
0.6
13
2.20
3.8
0.6
M5
8.0
2130
1085
0.017
CH.CPN35-2Z
CH.CPN35-2Z
100Cr6
同心
防尘盖
35
28.2
7.5
12
-
15
2.55
4.2
0.7
M5
9.0
4020
1755
0.032
CH.CPA35-2Z
CH.CPA35-2Z
100Cr6
偏心
防尘盖
35
28.2
7.5
12
0.7
15
2.55
4.2
0.7
M5
9.0
4020
1755
0.032
CH.CPA43-2Z
CH.CPA43-2Z
100Cr6
偏心
防尘盖
43
35.0
11.0
12
0.8
15
2.50
4.5
0.7
M6
12.0
6140
2750
0.063
CH.CPN43-2Z
CH.CPN43-2Z
100Cr6
同心
防尘盖
43
35.0
11.0
12
-
15
2.50
4.5
0.7
M6
12.0
6140
2750
0.063
CH.CPN63-2ZR
CH.CPN63-2ZR
100Cr6
同心
防尘盖
63
50.0
17.5
18
-
22
2.30
6.0
0.7
M10
16.0
15375
6250
0.190
CH.CPA63-2ZR
CH.CPA63-2ZR
100Cr6
偏心
防尘盖
63
50.0
17.5
18
1.2
22
2.30
6.0
0.7
M10
16.0
15375
6250
0.190
CH.CPN18-2RS
CH.CPN18-2RS
100Cr6
同心
密封圈
18
14.0
4.0
6
-
8
1.55
1.8
0.5
M4
5.5
765
410
0.004
CH.CPA18-2RS
CH.CPA18-2RS
100Cr6
偏心
密封圈
18
14.0
4.0
6
0.4
8
1.55
1.8
0.5
M4
5.5
765
410
0.004
CH.CPN28-2RS
CH.CPN28-2RS
100Cr6
同心
密封圈
28
23.2
7.0
10
-
13
2.20
3.8
0.6
M5
8.0
2130
1085
0.017
CH.CPA28-2RS
CH.CPA28-2RS
100Cr6
偏心
密封圈
28
23.2
7.0
10
0.6
13
2.20
3.8
0.6
M5
8.0
2130
1085
0.017
CH.CPN35-2RS
CH.CPN35-2RS
100Cr6
同心
密封圈
35
28.2
7.5
12
-
15
2.55
4.2
0.7
M5
9.0
4020
1755
0.032
CH.CPA35-2RS
CH.CPA35-2RS
100Cr6
偏心
密封圈
35
28.2
7.5
12
0.7
15
2.55
4.2
0.7
M5
9.0
4020
1755
0.032
CH.CPA43-2RS
CH.CPA43-2RS
100Cr6
偏心
密封圈
43
35.0
11.0
12
0.8
15
2.50
4.5
0.7
M6
12.0
6140
2750
0.063
CH.CPN43-2RS
CH.CPN43-2RS
100Cr6
同心
密封圈
43
35.0
11.0
12
-
15
2.50
4.5
0.7
M6
12.0
6140
2750
0.063
CH.CRPN43-2Z
CH.CRPN43-2Z
100Cr6
同心
防尘盖
43
35.6
11.0
12
-
15
2.50
4.5
0.7
M6
12.0
6140
2550
0.063
CH.CRPA43-2Z
CH.CRPA43-2Z
100Cr6
偏心
防尘盖
43
35.6
11.0
12
0.8
15
2.50
4.5
0.7
M6
12.0
6140
2550
0.063
CH.CRPN63-2ZR
CH.CRPN63-2ZR
100Cr6
同心
防尘盖
63
49.7
17.5
18
-
22
2.30
6.0
0.7
M10
16.0
15375
5775
0.190
CH.CRPA63-2ZR
CH.CRPA63-2ZR
100Cr6
偏心
防尘盖
63
49.7
17.5
18
1.2
22
2.30
6.0
0.7
M10
16.0
15375
5775
0.190
CH.CRXPNX43-2RS
CH.CRXPNX43-2RS
440C
同心
密封圈
43
35.6
11.0
12
-
15
2.50
4.5
0.7
M6
12.0
6140
2550
0.063
CH.CRXPAX43-2RS
CH.CRXPAX43-2RS
440C
偏心
密封圈
43
35.6
11.0
12
0.8
15
2.50
4.5
0.7
M6
12.0
6140
2550
0.063
CH.CRXPNX63-2RS
CH.CRXPNX63-2RS
440C
同心
密封圈
63
49.7
17.5
18
-
22
2.30
6.0
0.7
M10
16.0
15375
5775
0.190
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表