您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RP - RP-带螺栓的滚轮轴承
C&H Bearing
外圈带有哥特式圆弧槽的滚轮轴承
RP-带螺栓的滚轮轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/t_r_w_g_a_g_p/sra/sra.prj},{NB=RPC24},{PN=RPC24},{TYPE=Concentric},{EE=-},{DS=6},{D=24},{C=11},{AT=14.0},{B1=2},{B2=6},{B3=3},{IG=7},{SW=4},{G=M8},{GX=8},{CR=3500},{C0R=2200},{FR=1250},{F0R=4350},{WEIGHT=0.042},{RN=LFR50/8-6-2Z},{NIKO=RPC24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
EE
e-偏心量
[mm]
DS
ds-光轴直径
[mm]
D
D-滚轮外径
[mm]
B
B-总长度
[mm]
C
C-滚轮宽
[mm]
AT
AT-光轴中心到轴承内孔中心的直径
[mm]
B1
B1-安装表面到轴承端面的宽
[mm]
B2
B2-安装基板的厚度
[mm]
B3
B3-螺栓高于轴承端面宽
[mm]
IG
IG-螺纹宽
[mm]
SW
SW-螺纹端内六角尺寸
[mm]
G
G-螺纹直径
[mm]
CR
C-基本动负荷(径向)
[N]
C0R
C0r-基本静负荷(径向)
[N]
FR
Fr-最大动负荷(径向)
[N]
F0R
F0r-最大静负荷(径向)
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
RN
滚轮轴承型号
ⁿ/ₐ
RPC17
RPC17
同心
-
6
17
22
7
10.5
2
5
2
6
3
M5
1250
850
1250
1700
0.015
LFR50/5-6-2Z
RPE17
RPE17
偏心
0.5
6
17
22
7
10.5
2
5
2
6
3
M5
1250
850
1250
1700
0.015
LFR50/5-6-2Z
RPC24
RPC24
同心
-
6
24
29
11
14.0
2
6
3
7
4
M8
3500
2200
1250
4350
0.042
LFR50/8-6-2Z
RPE24
RPE24
偏心
0.5
6
24
29
11
14.0
2
6
3
7
4
M8
3500
2200
1250
4350
0.042
LFR50/8-6-2Z
RPC35
RPC35
同心
1
10
35
44
16
20.7
2
10
3
13
5
M10
8100
4900
4900
9700
0.120
LFR5201-10-2Z
RPE35
RPE35
偏心
1
10
35
44
16
20.7
2
10
3
13
5
M10
8100
4900
4900
9700
0.120
LFR5201-10-2Z
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表