您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.1-2000 PN110 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn11.0mpa/gb9113.1-2000pn11.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 100PN11.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=100},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=157.5},{F=7},{C=38.5},{NN=152}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
N
[mm]
GB/T9113.1 15PN11.0MPa(RF...
15
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
7
14.5
38
GB/T9113.1 20PN11.0MPa(RF...
20
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
7
16.0
48
GB/T9113.1 25PN11.0MPa(RF...
25
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
7
17.5
54
GB/T9113.1 32PN11.0MPa(RF...
32
135
98.5
18.0
8
M16
63.5
7
21.0
64
GB/T9113.1 40PN11.0MPa(RF...
40
155
114.5
22.0
8
M20
73.0
7
22.5
70
GB/T9113.1 50PN11.0MPa(RF...
50
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
7
25.5
84
GB/T9113.1 65PN11.0MPa(RF...
65
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
7
29.0
100
GB/T9113.1 80PN11.0MPa(RF...
80
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
7
32.0
117
GB/T9113.1 100PN11.0MPa(R...
100
275
216.0
26.0
8
M24
157.5
7
38.5
152
GB/T9113.1 125PN11.0MPa(R...
125
330
267.0
29.5
8
M27
186.0
7
44.5
189
GB/T9113.1 150PN11.0MPa(R...
150
355
292.0
29.5
12
M27
216.0
7
48.0
222
GB/T9113.1 200PN11.0MPa(R...
200
420
349.0
32.5
12
M30
270.0
7
55.5
273
GB/T9113.1 250PN11.0MPa(R...
250
510
432.0
35.5
16
M33
324.0
7
63.5
343
GB/T9113.1 300PN11.0MPa(R...
300
560
489.0
35.5
20
M33
381.0
7
67.0
400
GB/T9113.1 350PN11.0MPa(R...
350
605
527.0
39.0
20
M36
413.0
7
70.0
432
GB/T9113.1 400PN11.0MPa(R...
400
685
603.0
42.0
20
M39
470.0
7
76.0
495
GB/T9113.1 450PN11.0MPa(R...
450
745
645.0
45.0
20
M42
533.5
7
83.0
545
GB/T9113.1 500PN11.0MPa(R...
500
815
724.0
45.0
24
M42
584.5
7
89.0
610
GB/T9113.1 600PN11.0MPa(R...
600
940
838.0
51.0
24
M48
692.5
7
102.0
718
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表