您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.2-2000 PN25 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.2-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn2.5mpa/gb9113.2-2000pn2.5mpamf.prj},{NB=GB/T9113.2 250PN2.5MPa(MF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=425},{K=370},{L=30},{N=12},{M=M27},{D=330},{X=312},{Y=313},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=32},{NN=304},{R=10},{PPATH=pn2.5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
GB/T9113.2 10PN2.5MPa(MF)
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
28
3
GB/T9113.2 15PN2.5MPa(MF)
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
32
3
GB/T9113.2 20PN2.5MPa(MF)
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
40
4
GB/T9113.2 25PN2.5MPa(MF)
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
50
4
GB/T9113.2 32PN2.5MPa(MF)
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
60
5
GB/T9113.2 40PN2.5MPa(MF)
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
70
5
GB/T9113.2 50PN2.5MPa(MF)
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
84
5
GB/T9113.2 65PN2.5MPa(MF)
65
185
145
18
8
M16
118
109
110
4.0
3.0
22
104
6
GB/T9113.2 80PN2.5MPa(MF)
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
24
120
6
GB/T9113.2 100PN2.5MPa(MF...
100
235
190
22
8
M20
156
149
150
4.5
3.5
24
142
6
GB/T9113.2 125PN2.5MPa(MF...
125
270
220
26
8
M24
184
175
176
4.5
3.5
26
162
6
GB/T9113.2 150PN2.5MPa(MF...
150
300
250
26
8
M24
211
203
204
4.5
3.5
28
192
8
GB/T9113.2 200PN2.5MPa(MF...
200
360
310
26
12
M24
274
259
260
4.5
3.5
30
252
8
GB/T9113.2 250PN2.5MPa(MF...
250
425
370
30
12
M27
330
312
313
4.5
3.5
32
304
10
GB/T9113.2 300PN2.5MPa(MF...
300
485
430
30
16
M27
389
363
364
4.5
3.5
34
364
10
GB/T9113.2 350PN2.5MPa(MF...
350
555
490
33
16
M30
448
421
422
5.0
4.0
38
418
10
GB/T9113.2 400PN2.5MPa(MF...
400
620
550
36
16
M33
503
473
474
5.0
4.0
40
472
10
GB/T9113.2 450PN2.5MPa(MF...
450
670
600
36
20
M33
548
523
524
5.0
4.0
46
520
12
GB/T9113.2 500PN2.5MPa(MF...
500
730
660
36
20
M33
609
575
576
5.0
4.0
48
580
12
GB/T9113.2 600PN2.5MPa(MF...
600
845
770
39
20
M36
720
675
676
5.0
4.0
58
684
12
GB/T9113.2 700PN2.5MPa(MF...
700
960
875
42
24
M39
820
777
778
5.0
4.0
50
780
12
GB/T9113.2 800PN2.5MPa(MF...
800
1085
990
48
24
M45
928
882
883
5.0
4.0
54
882
12
GB/T9113.2 900PN2.5MPa(MF...
900
1185
1090
48
28
M45
1028
987
988
5.0
4.0
58
982
12
GB/T9113.2 1000PN2.5MPa(M...
1000
1320
1210
55
28
M52
1140
1092
1094
6.0
5.0
62
1086
12
GB/T9113.2 1200PN2.5MPa(M...
1200
1530
1420
55
32
M52
1350
1292
1294
6.0
5.0
70
1296
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表