您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.2-2000 PN260 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn26.0mpa/gb9115.2-2000pn26.0mpaf.prj},{NB=Flanges DN100-PN260 F GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=54.0},{H=124},{NN=162},{B=102.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN260 F GB/T 911...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
60
38
16.0
法兰 DN.20-PN260 F GB/T 911...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
70
44
21.0
法兰 DN.25-PN260 F GB/T 911...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
73
52
26.5
法兰 DN.32-PN260 F GB/T 911...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
73
64
35.0
法兰 DN.40-PN260 F GB/T 911...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
83
70
41.0
法兰 DN.50-PN260 F GB/T 911...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
102
105
52.0
法兰 DN.65-PN260 F GB/T 911...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
105
124
62.0
法兰 DN.80-PN260 F GB/T 911...
80
88.9
265
203.0
32.5
8
M30
138.0
127.0
128.5
7
5
48.0
117
133
78.0
法兰 DN.100-PN260 F GB/T 91...
100
114.3
310
241.5
35.5
8
M33
168.0
157.5
159.0
7
5
54.0
124
162
102.2
法兰 DN.125-PN260 F GB/T 91...
125
141.3
375
292.0
42.0
8
M39
197.0
186.0
187.5
7
5
73.5
155
197
128.0
法兰 DN.150-PN260 F GB/T 91...
150
168.3
395
317.5
39.0
12
M36
227.0
216.0
217.5
7
5
83.0
171
229
154.0
法兰 DN.200-PN260 F GB/T 91...
200
219.1
485
393.5
45.0
12
M42
281.0
270.0
271.5
7
5
92.0
213
292
202.5
法兰 DN.250-PN260 F GB/T 91...
250
273.0
585
482.5
51.0
12
M48
335.0
324.0
325.5
7
5
108.0
254
368
254.5
法兰 DN.300-PN260 F GB/T 91...
300
323.9
675
571.5
55.0
16
M52
392.0
381.0
382.5
7
5
124.0
283
451
305.0
法兰 DN.350-PN260 F GB/T 91...
350
355.6
750
635.0
60.0
16
M56
424.0
413.0
414.5
7
5
133.5
298
495
335.5
法兰 DN.400-PN260 F GB/T 91...
400
406.4
825
705.0
68.0
16
M64
481.0
470.0
471.5
7
5
146.5
311
552
386.0
法兰 DN.450-PN260 F GB/T 91...
450
457.0
915
774.5
74.0
16
M70
544.0
533.5
535.0
7
5
162.0
327
597
437.0
法兰 DN.500-PN260 F GB/T 91...
500
508.0
985
832.0
80.0
16
M76
595.0
584.5
586.0
7
5
178.0
356
641
488.0
法兰 DN.600-PN260 F GB/T 91...
600
610.0
1170
990.5
94.0
16
M90
703.5
692.5
694.0
7
5
203.5
406
762
590.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表