您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9116.2-2000 PN50 F - 凹凸面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.2-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.2-2000/pn5.0mpa/gb9116.2-2000pn5.0mpaf.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 F GB/T 9116.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=32.0},{H=48},{NN=146},{R=0},{B=116.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,当DN﹥300时,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN50 F GB/T 9116...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
7
5
14.5
22
38
0
22.0
法兰 DN.20-PN50 F GB/T 9116...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
7
5
16.0
25
48
0
28.0
法兰 DN.25-PN50 F GB/T 9116...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
7
5
17.5
27
54
0
34.5
法兰 DN.32-PN50 F GB/T 9116...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
7
5
19.5
27
64
0
43.5
法兰 DN.40-PN50 F GB/T 9116...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
7
5
21.0
30
70
0
49.5
法兰 DN.50-PN50 F GB/T 9116...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
7
5
22.5
33
84
0
62.0
法兰 DN.65-PN50 F GB/T 9116...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
7
5
25.5
38
100
0
74.5
法兰 DN.80-PN50 F GB/T 9116...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
7
5
29.0
43
118
0
90.5
法兰 DN.100-PN50 F GB/T 911...
100
114.3
255
200.0
22.0
8
M20
168.0
157.5
159.0
7
5
32.0
48
146
0
116.0
法兰 DN.125-PN50 F GB/T 911...
125
141.3
280
235.0
22.0
8
M20
197.0
186.0
187.5
7
5
35.0
51
178
0
143.5
法兰 DN.150-PN50 F GB/T 911...
150
168.3
320
270.0
22.0
12
M20
227.0
216.0
217.5
7
5
37.0
52
206
0
170.5
法兰 DN.200-PN50 F GB/T 911...
200
219.1
380
330.0
26.0
12
M24
281.0
270.0
271.5
7
5
41.5
62
260
0
221.5
法兰 DN.250-PN50 F GB/T 911...
250
273.0
445
387.5
29.5
16
M27
335.0
324.0
325.5
7
5
48.0
67
321
0
276.0
法兰 DN.300-PN50 F GB/T 911...
300
323.9
520
451.0
32.5
16
M30
392.0
381.0
382.5
7
5
51.0
73
375
10
327.0
法兰 DN.350-PN50 F GB/T 911...
350
355.6
585
514.5
32.5
20
M30
424.0
413.0
414.5
7
5
54.0
76
426
10
359.0
法兰 DN.400-PN50 F GB/T 911...
400
406.4
650
571.5
35.5
20
M33
481.0
470.0
471.5
7
5
57.5
83
483
10
410.5
法兰 DN.450-PN50 F GB/T 911...
450
457.0
710
628.5
35.5
24
M33
544.0
533.5
535.0
7
5
60.5
89
533
10
462.0
法兰 DN.500-PN50 F GB/T 911...
500
508.0
775
686.0
35.5
24
M33
595.0
584.5
586.0
7
5
63.5
95
587
10
513.0
法兰 DN.600-PN50 F GB/T 911...
600
610.0
915
813.0
42.0
24
M39
703.5
692.5
694.0
7
5
70.0
104
702
10
616.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表