您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9117.3-2000 TG - 榫槽面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
蠡园法兰
gb9117.3-2000
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.3-2000/gb9117.3-2000.prj},{NB=Flanges DN65-PN110 TG GB/T9117.3},{IDNR=},{PN=110},{DN=65},{A=73.0},{DD=190},{K=149.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=116},{X=105.0},{Y=106.5},{Z=84.0},{W=85.5},{F1=7},{F2=5},{C=29.0},{H=41},{NN=100},{B=62.5},{B1=74.5},{U=19},{PPATH=gb9117.3-2000tg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
Z
密封面
[mm]
W
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,当PN﹥5.0MPa时,由用户规定
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
法兰 DN.15-PN50 TG GB/T 911...
50
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
22
38
16.0
22.0
10
法兰 DN.20-PN50 TG GB/T 911...
50
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
25
48
21.0
28.0
11
法兰 DN.25-PN50 TG GB/T 911...
50
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
27
54
26.5
34.5
13
法兰 DN.32-PN50 TG GB/T 911...
50
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
19.5
27
64
35.0
43.5
14
法兰 DN.40-PN50 TG GB/T 911...
50
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
21.0
30
70
41.0
49.5
16
法兰 DN.50-PN50 TG GB/T 911...
50
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
22.5
33
84
52.5
62.0
17
法兰 DN.65-PN50 TG GB/T 911...
50
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
25.5
38
100
62.5
74.5
19
法兰 DN.80-PN50 TG GB/T 911...
50
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
29.0
43
118
78.0
90.5
21
法兰 DN.15-PN110 TG GB/T 91...
110
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
22
38
16.0
22.0
10
法兰 DN.20-PN110 TG GB/T 91...
110
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
25
48
21.0
28.0
11
法兰 DN.25-PN110 TG GB/T 91...
110
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
27
54
26.5
34.5
13
法兰 DN.32-PN110 TG GB/T 91...
110
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
21.0
29
64
35.0
43.5
14
法兰 DN.40-PN110 TG GB/T 91...
110
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
22.5
32
70
41.0
49.5
16
法兰 DN.50-PN110 TG GB/T 91...
110
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
25.5
37
84
52.5
62.0
17
法兰 DN.65-PN110 TG GB/T 91...
110
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
29.0
41
100
62.5
74.5
19
法兰 DN.80-PN110 TG GB/T 91...
110
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
32.0
46
118
78.0
90.5
21
法兰 DN.15-PN150 TG GB/T 91...
150
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
32
38
16.0
22.0
10
法兰 DN.20-PN150 TG GB/T 91...
150
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
25.5
35
44
21.0
28.0
11
法兰 DN.25-PN150 TG GB/T 91...
150
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
29.0
41
52
26.5
34.5
13
法兰 DN.32-PN150 TG GB/T 91...
150
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
29.0
41
64
35.0
43.5
14
法兰 DN.40-PN150 TG GB/T 91...
150
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
32.0
44
70
41.0
49.5
16
法兰 DN.50-PN150 TG GB/T 91...
150
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
38.5
57
105
52.5
62.0
17
法兰 DN.65-PN150 TG GB/T 91...
150
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
41.5
64
124
62.5
74.5
19
法兰 DN.80-PN150 TG GB/T 91...
150
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
38.5
54
127
78.0
90.5
21
法兰 DN.15-PN260 TG GB/T 91...
260
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
32
38
16.0
22.0
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表