您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9118.2-2000 PN260 RJ - 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9118.2-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn26.0mpa/gb9118.2-2000pn26.0mpa.prj},{NB=Flanges DN100-PN260 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=310.000},{K=241.500},{L=35.500},{N=8.000},{M=M33},{GN=R39},{J=194.000},{P=161.920},{E=7.920},{F=11.910},{R1=0.800},{C=54.000},{H=90.000},{NN=162.000},{B=117.000},{R=11.000},{R2=11.000},{L1=300.000},{L2=200.000},{S=3},{PPATH=gb9118.2-2000pn26.0mparj.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
GN
槽号
[mm]
J
密封面,min
[mm]
P
密封面
[mm]
E
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
R1
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L1
I:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
L2
II:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
S
两法兰间距离近似值
[mm]
法兰 DN.15-PN260 RJ GB/T 91...
15
21.300
120.000
82.500
22.000
4.000
M20
R12
60.500
39.670
6.350
8.740
0.800
22.500
32.000
38.000
23.000
3.000
3.000
150.000
75.000
4
法兰 DN.20-PN260 RJ GB/T 91...
20
26.900
130.000
89.000
22.000
4.000
M20
R14
66.500
44.450
6.350
8.740
0.800
25.500
35.000
44.000
28.000
3.000
3.000
150.000
75.000
4
法兰 DN.25-PN260 RJ GB/T 91...
25
33.700
150.000
101.500
26.000
4.000
M24
R16
71.500
50.800
6.350
8.740
0.800
29.000
41.000
52.000
35.000
3.000
3.000
200.000
90.000
4
法兰 DN.32-PN260 RJ GB/T 91...
32
42.400
160.000
111.000
26.000
4.000
M24
R18
81.000
60.320
6.350
8.740
0.800
29.000
41.000
64.000
43.500
5.000
5.000
200.000
90.000
4
法兰 DN.40-PN260 RJ GB/T 91...
40
48.300
180.000
124.000
29.500
4.000
M27
R20
92.000
68.280
6.350
8.740
0.800
32.000
44.000
70.000
50.000
6.000
6.000
200.000
90.000
4
法兰 DN.50-PN260 RJ GB/T 91...
50
60.300
215.000
165.000
26.000
8.000
M24
R24
124.000
95.250
7.920
11.910
0.800
38.500
57.000
105.000
62.500
8.000
8.000
250.000
125.000
3
法兰 DN.65-PN260 RJ GB/T 91...
65
73.000
245.000
190.500
29.500
8.000
M27
R27
137.000
107.950
7.920
11.910
0.800
41.500
64.000
124.000
75.500
8.000
8.000
250.000
150.000
3
法兰 DN.80-PN260 RJ GB/T 91...
80
88.900
265.000
203.000
32.500
8.000
M30
R35
168.000
136.520
7.920
11.910
0.800
48.000
73.000
133.000
91.500
10.000
10.000
250.000
150.000
3
法兰 DN.100-PN260 RJ GB/T 9...
100
114.300
310.000
241.500
35.500
8.000
M33
R39
194.000
161.920
7.920
11.910
0.800
54.000
90.000
162.000
117.000
11.000
11.000
300.000
200.000
3
法兰 DN.125-PN260 RJ GB/T 9...
125
141.300
375.000
292.000
42.000
8.000
M39
R44
229.000
193.680
7.920
11.910
0.800
73.500
105.000
197.000
144.500
11.000
11.000
300.000
200.000
3
法兰 DN.150-PN260 RJ GB/T 9...
150
168.300
395.000
317.500
39.000
12.000
M36
R46
248.000
211.120
7.920
13.490
1.500
83.000
119.000
229.000
171.500
13.000
13.000
350.000
250.000
3
法兰 DN.200-PN260 RJ GB/T 9...
200
219.100
485.000
393.500
45.000
12.000
M42
R50
318.000
269.880
11.130
16.660
1.500
92.000
143.000
292.000
222.000
13.000
13.000
350.000
250.000
4
法兰 DN.250-PN260 RJ GB/T 9...
250
273.000
585.000
482.500
51.000
12.000
M48
R54
371.000
323.850
11.130
16.660
1.500
108.000
178.000
368.000
277.500
13.000
13.000
400.000
300.000
4
法兰 DN.300-PN260 RJ GB/T 9...
300
323.900
675.000
571.500
55.000
16.000
M52
R58
438.000
381.000
14.270
23.010
1.500
124.000
219.000
451.000
328.000
13.000
13.000
400.000
300.000
5
法兰 DN.350-PN260 RJ GB/T 9...
350
355.600
750.000
635.000
60.000
16.000
M56
R63
489.000
419.100
15.880
26.970
2.400
133.500
241.000
495.000
360.000
13.000
13.000
450.000
350.000
6
法兰 DN.400-PN260 RJ GB/T 9...
400
406.400
825.000
705.000
68.000
16.000
M64
R67
546.000
469.900
17.480
30.180
2.400
146.500
260.000
552.000
411.000
13.000
13.000
450.000
350.000
8
法兰 DN.450-PN260 RJ GB/T 9...
450
457.000
915.000
774.500
74.000
16.000
M70
R71
613.000
533.400
17.480
30.180
2.400
162.000
276.000
597.000
462.500
13.000
13.000
450.000
350.000
8
法兰 DN.500-PN260 RJ GB/T 9...
500
508.000
985.000
832.000
80.000
16.000
M76
R75
673.000
584.200
17.480
33.320
2.400
178.000
292.000
641.000
514.500
13.000
13.000
450.000
350.000
10
法兰 DN.600-PN260 RJ GB/T 9...
600
610.000
1170.000
990.500
94.000
16.000
M90
R79
794.000
692.150
20.620
36.530
2.400
203.500
330.000
762.000
616.000
13.000
13.000
450.000
350.000
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表