您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9121.1-2000 PN40 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
祥秀法兰
gb9121.1-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xiangxiu/gb9121.1-2000/pn4.0mpa/gb9121.1-2000pn4.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 RF GB/T9121.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{C=26.000},{B=120.000},{BII=114.000},{E=6.000},{D=156.000},{B1=116.000},{B1II=110.000},{F=20.000},{PPATH=gb9121.1-2000pn4.0mpa-rf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
[mm]
B1II
[mm]
F
[mm]
法兰 DN.10-PN40 RF GB/T 912...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
14.000
21.000
18.000
3.000
41.000
18.000
15.000
12.000
法兰 DN.15-PN40 RF GB/T 912...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
14.000
25.000
22.000
3.000
46.000
22.000
19.000
12.000
法兰 DN.20-PN40 RF GB/T 912...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
16.000
31.000
29.000
4.000
56.000
27.500
26.000
14.000
法兰 DN.25-PN40 RF GB/T 912...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
16.000
38.000
36.000
4.000
65.000
34.500
33.000
14.000
法兰 DN.32-PN40 RF GB/T 912...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
18.000
47.000
42.000
5.000
76.000
43.500
39.000
14.000
法兰 DN.40-PN40 RF GB/T 912...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
18.000
53.000
50.000
5.000
84.000
49.500
46.000
14.000
法兰 DN.50-PN40 RF GB/T 912...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
20.000
65.000
62.000
5.000
99.000
61.500
59.000
16.000
法兰 DN.65-PN40 RF GB/T 912...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
8.000
M16
22.000
81.000
81.000
6.000
118.000
77.500
78.000
16.000
法兰 DN.80-PN40 RF GB/T 912...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
24.000
94.000
94.000
6.000
132.000
90.500
91.000
18.000
法兰 DN.100-PN40 RF GB/T 91...
100
114.300
108.000
235.000
190.000
22.000
8.000
M20
26.000
120.000
114.000
6.000
156.000
116.000
110.000
20.000
法兰 DN.125-PN40 RF GB/T 91...
125
139.700
133.000
270.000
220.000
26.000
8.000
M24
28.000
145.000
139.000
6.000
184.000
141.500
135.000
22.000
法兰 DN.150-PN40 RF GB/T 91...
150
168.300
159.000
300.000
250.000
26.000
8.000
M24
30.000
174.000
165.000
6.000
211.000
170.500
161.000
24.000
法兰 DN.200-PN40 RF GB/T 91...
200
219.100
219.000
375.000
320.000
30.000
12.000
M27
36.000
226.000
226.000
6.000
284.000
221.500
222.000
28.000
法兰 DN.250-PN40 RF GB/T 91...
250
273.000
273.000
450.000
385.000
33.000
12.000
M30
42.000
281.000
281.000
8.000
345.000
276.500
276.000
30.000
法兰 DN.300-PN40 RF GB/T 91...
300
323.900
325.000
515.000
450.000
33.000
16.000
M30
48.000
333.000
334.000
8.000
409.000
327.500
328.000
34.000
法兰 DN.350-PN40 RF GB/T 91...
350
355.600
377.000
580.000
510.000
36.000
16.000
M33
55.000
365.000
386.000
8.000
465.000
359.500
381.000
36.000
法兰 DN.400-PN40 RF GB/T 91...
400
406.400
426.000
660.000
585.000
39.000
16.000
M36
60.000
416.000
435.000
8.000
535.000
411.000
430.000
42.000
法兰 DN.450-PN40 RF GB/T 91...
450
457.000
480.000
685.000
610.000
39.000
20.000
M36
66.000
467.000
490.000
8.000
560.000
462.000
485.000
46.000
法兰 DN.500-PN40 RF GB/T 91...
500
508.000
530.000
755.000
670.000
42.000
20.000
M39
72.000
519.000
541.000
8.000
615.000
513.500
535.000
50.000
法兰 DN.600-PN40 RF GB/T 91...
600
610.000
630.000
890.000
795.000
48.000
20.000
M45
84.000
622.000
642.000
8.000
735.000
616.500
636.000
54.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Hoka
28.06.2024
MAE-KETTEN-KPL - 链式联轴器,钢制,带双相链 DIN ISO 606
MÄDLER
26.04.2024
外径157 - 胀套波纹管联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
GB/T9121.1-2000 PN16 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
PVC 4-times flanges - HoKa PVC Flexible connector 4-times curled, with flan...
Hoka
28.06.2024
UKFC - UKFC 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
Typ 1.2-701 - Short stub with lapped flange DIN 2673 / EN 1092-1 Typ 34+04 ...
Springmann
02.09.2013
Typ 1.2-707 - Welding neck flange DIN 2633 / EN 1092-1 Typ 11 PN 16
Springmann
02.08.2013
EPDM gasket - HoKa EPDM gasket
Hoka
28.06.2024
GB/T9121.3-2000 PN40 G - 榫槽面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-704 - Collar with lapped flange DIN 2656 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 4...
Springmann
02.09.2013
Flange - HoKa Flange without sockets
Hoka
28.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表