您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T17880.5-99 - 平头六角铆螺母
Chinese Manufacturers
新达紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinda/gb17880.5-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.5 M10X1.5X22.5},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.500},{S=13.000},{D1=11.500},{DK=16.000},{DKMAX=16.000},{K=1.800},{R=0.300},{L=22.500},{LMAX=22.500},{L1=11.300},{S0=13.000},{H1=15.000},{HMIN=4.500},{HMAX=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
LMAX
[mm]
L1
参考
[mm]
S0
[mm]
H1
参考
[mm]
HMIN
铆接厚度(推荐)
[mm]
HMAX
铆接厚度(推荐)
[mm]
铆螺母 GB/T 17880.5 M6X1X13....
M6
6.000
1.000
9.000
8.000
12.000
12.000
1.500
0.200
13.500
13.500
5.500
9.000
11.000
0.500
1.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M6X1X15
M6
6.000
1.000
9.000
8.000
12.000
12.000
1.500
0.200
15.000
15.000
7.000
9.000
11.000
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M6X1X16....
M6
6.000
1.000
9.000
8.000
12.000
12.000
1.500
0.200
16.500
16.500
8.500
9.000
11.000
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M6X1X18
M6
6.000
1.000
9.000
8.000
12.000
12.000
1.500
0.200
18.000
18.000
10.000
9.000
11.000
4.500
6.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M8X1.25X...
M8
8.000
1.250
11.000
10.000
14.000
14.000
1.500
0.300
15.000
15.000
6.000
11.000
12.300
0.500
1.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M8X1.25X...
M8
8.000
1.250
11.000
10.000
14.000
14.000
1.500
0.300
16.500
16.500
7.500
11.000
12.300
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M8X1.25X...
M8
8.000
1.250
11.000
10.000
14.000
14.000
1.500
0.300
18.000
18.000
9.000
11.000
12.300
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M8X1.25X...
M8
8.000
1.250
11.000
10.000
14.000
14.000
1.500
0.300
19.500
19.500
10.500
11.000
12.300
4.500
6.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M10X1.5X...
M10
10.000
1.500
13.000
11.500
16.000
16.000
1.800
0.300
18.000
18.000
6.800
13.000
15.000
0.500
1.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M10X1.5X...
M10
10.000
1.500
13.000
11.500
16.000
16.000
1.800
0.300
19.500
19.500
8.300
13.000
15.000
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M10X1.5X...
M10
10.000
1.500
13.000
11.500
16.000
16.000
1.800
0.300
21.000
21.000
9.800
13.000
15.000
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M10X1.5X...
M10
10.000
1.500
13.000
11.500
16.000
16.000
1.800
0.300
22.500
22.500
11.300
13.000
15.000
4.500
6.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M10X1X18
M10
10.000
1.000
13.000
11.500
16.000
16.000
1.800
0.300
18.000
18.000
6.800
13.000
15.000
0.500
1.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M10X1X19...
M10
10.000
1.000
13.000
11.500
16.000
16.000
1.800
0.300
19.500
19.500
8.300
13.000
15.000
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M10X1X21
M10
10.000
1.000
13.000
11.500
16.000
16.000
1.800
0.300
21.000
21.000
9.800
13.000
15.000
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M10X1X22...
M10
10.000
1.000
13.000
11.500
16.000
16.000
1.800
0.300
22.500
22.500
11.300
13.000
15.000
3.000
6.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M12X1.75...
M12
12.000
1.750
15.000
13.500
18.000
18.000
1.800
0.300
21.000
21.000
7.300
15.000
17.500
0.500
1.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M12X1.75...
M12
12.000
1.750
15.000
13.500
18.000
18.000
1.800
0.300
22.500
22.500
8.800
15.000
17.500
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M12X1.75...
M12
12.000
1.750
15.000
13.500
18.000
18.000
1.800
0.300
24.000
24.000
10.300
15.000
17.500
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M12X1.75...
M12
12.000
1.750
15.000
13.500
18.000
18.000
1.800
0.300
25.500
25.500
11.800
15.000
17.500
4.500
6.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M12X1.5X...
M12
12.000
1.500
15.000
13.500
18.000
18.000
1.800
0.300
21.000
21.000
7.300
15.000
17.500
0.500
1.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M12X1.5X...
M12
12.000
1.500
15.000
13.500
18.000
18.000
1.800
0.300
22.500
22.500
8.800
15.000
17.500
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.5 M12X1.5X...
M12
12.000
1.500
15.000
13.500
18.000
18.000
1.800
0.300
24.000
24.000
10.300
15.000
17.500
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.5 M12X1.5X...
M12
12.000
1.500
15.000
13.500
18.000
18.000
1.800
0.300
25.500
25.500
11.800
15.000
17.500
4.500
6.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表