您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9122-2000 PN16 - 翻边环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9122-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9122-2000/pn0.6mpa/gb9122-2000pn0.6mpa.prj},{NB=Flanges DN50-PN6 GB/T9122-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.300},{AII=57.000},{DD=140.000},{K=110.000},{L=14.000},{N=4.000},{M=M12},{C=16.000},{B=65.000},{BII=62.000},{E=5.000},{D=88.000},{S1=2.600},{S2=3.500},{H=23.000},{R=3.000},{PPATH=gb9122-2000pn0.6mpa-3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S1
min
[mm]
S2
min
[mm]
H
min
[mm]
R
[mm]
法兰 DN.10-PN6 GB/T 9122-20...
10
17.200
14.000
75.000
50.000
11.000
4.000
M10
12.000
21.000
18.000
3.000
33.000
1.800
3.000
9.000
2.000
法兰 DN.15-PN6 GB/T 9122-20...
15
21.300
18.000
80.000
55.000
11.000
4.000
M10
12.000
25.000
22.000
3.000
38.000
2.000
3.000
9.000
2.000
法兰 DN.20-PN6 GB/T 9122-20...
20
26.900
25.000
90.000
65.000
11.000
4.000
M10
14.000
31.000
29.000
4.000
48.000
2.000
3.000
12.000
2.000
法兰 DN.25-PN6 GB/T 9122-20...
25
33.700
32.000
100.000
75.000
11.000
4.000
M10
14.000
38.000
36.000
4.000
58.000
2.000
3.000
15.000
3.000
法兰 DN.32-PN6 GB/T 9122-20...
32
42.400
38.000
120.000
90.000
14.000
4.000
M12
16.000
47.000
42.000
5.000
69.000
2.600
3.500
15.000
3.000
法兰 DN.40-PN6 GB/T 9122-20...
40
18.300
45.000
130.000
100.000
14.000
4.000
M12
16.000
53.000
50.000
5.000
78.000
2.600
3.500
17.000
3.000
法兰 DN.50-PN6 GB/T 9122-20...
50
60.300
57.000
140.000
110.000
14.000
4.000
M12
16.000
65.000
62.000
5.000
88.000
2.600
3.500
23.000
3.000
法兰 DN.65-PN6 GB/T 9122-20...
65
76.100
76.000
160.000
130.000
14.000
4.000
M12
16.000
81.000
81.000
6.000
108.000
2.600
3.500
23.000
3.000
法兰 DN.80-PN6 GB/T 9122-20...
80
88.900
89.000
190.000
150.000
18.000
4.000
M16
18.000
94.000
94.000
6.000
124.000
3.200
4.000
23.000
4.000
法兰 DN.100-PN6 GB/T 9122-2...
100
114.300
108.000
210.000
170.000
18.000
4.000
M16
18.000
120.000
114.000
6.000
144.000
3.200
4.000
28.000
4.000
法兰 DN.125-PN6 GB/T 9122-2...
125
139.700
133.000
240.000
200.000
18.000
8.000
M16
20.000
145.000
139.000
6.000
174.000
3.200
4.000
30.000
4.000
法兰 DN.150-PN6 GB/T 9122-2...
150
168.300
159.000
265.000
225.000
18.000
8.000
M16
20.000
174.000
165.000
6.000
199.000
3.200
4.000
30.000
4.000
法兰 DN.200-PN6 GB/T 9122-2...
200
219.100
219.000
320.000
280.000
18.000
8.000
M16
22.000
226.000
226.000
6.000
254.000
3.200
4.000
30.000
5.000
法兰 DN.250-PN6 GB/T 9122-2...
250
273.000
273.000
375.000
335.000
18.000
12.000
M16
24.000
281.000
281.000
8.000
309.000
4.000
5.000
30.000
5.000
法兰 DN.300-PN6 GB/T 9122-2...
300
323.900
325.000
440.000
395.000
22.000
12.000
M20
24.000
333.000
333.000
8.000
363.000
4.000
5.000
35.000
5.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表