您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
JSG Axial foot (LB) - Tie rod cylinder with brake, double acting single rod type
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
附煞車拉桿型氣缸 JSG
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsg_series/jsg_lb.prj},{NB=JSG-50-LB},{TYPE=JSG},{BORE=50},{LB=11},{LC=27},{LD=9},{LH=40},{LR=46},{LS=70},{LT=3.2},{L1X=26.000},{L2X=8.000},{J=40.000},{J1X=40.000},{SD=46.500},{R1X=13.000},{A1X=6},{R2X=8.200},{R3X=5.000},{R4X=6.200},{R5X=3.000},{DA=8},{DB=16},{DBP=18},{MODEL=},{INFOTEXT=Product Info },{A2X=3.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
JSG-40-LB
JSG
40
11
24
9
33
38
55
3.2
JSG-50-LB
JSG
50
11
27
9
40
46
70
3.2
JSG-63-LB
JSG
63
14
27
12
48
56
80
4.5
JSG-80-LB
JSG
80
14
30
12
55
72
95
4.5
JSG-100-LB
JSG
100
16
32
14
65
89
114
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表