您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附刮環 LML-G
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
線性導軌鎖定 LML
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/lml_series/lml_g.prj},{NB=LML-G-SR15W},{TYPE=LML: Linear lock guide (for THK)},{ORT=SR},{ORTAUT=},{ORW=15},{OUT=W},{P=},{MR=},{INFOTEXT=Product Info },{VER=1},{J=M5},{K=8},{L=16},{N=19},{R=Rc1/8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
LML-G-SR15W
LML:(適用導軌:THK制)
77
30
55
15
21.0
13.0
11.5
6.0
M4 depth 5
M5
8
16
2.0
19
0.5
11.5
Rc 1/8
6
4
5
91
97
6.0
8.5
4.5
12.0
6
LML-G-ME15
LML:(適用導軌:Nippon Thompson...
77
30
55
15
21.0
13.0
11.5
6.0
M4 depth 5
M5
8
16
2.0
19
0.5
11.5
Rc 1/8
6
4
5
91
97
6.0
8.5
4.5
12.0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表